1. Produtos
  2. Medição de vazão
  3. Medidores de vazão ultrassônicos
Voltar para a visão geral
Modelo FLC-UFL

Medidor de fluxo ultrassônico

Para transferência de custódia de gases

Documentos selecionados
Data sheet FL 40.01 Instruções operacionais adicionais Instruções de operação #1 Instruções de operação #2 Instruções de operação #3

Aplicações

  • Gases industriais
  • Óleo e gás
  • Indústria petroquímica
  • Fonte de energia
  • Indústria de processo

Características especiais

  • Tecnologia patenteada de banda larga de onda contínua
  • Transmissão simultânea em dois ou mais caminhos
  • Sem queda de pressão e sem peças de desgaste
  • Design intrinsecamente seguro
  • Aprovado para transferência de custódia (MID MI-001, OIML R137-1 e OIML R137-2)

Descrição

Ao calcular as taxas de velocidade entre dois ou mais caminhos ultrassônicos, o medidor de vazão ultrassônico modelo FLC-UFL de construção simples fornece medição confiável de vazão de gás. Variáveis ​​medidas adicionais, como velocidade do som, relação sinal-ruído ou intensidade do sinal, estão disponíveis para monitoramento de condições. Para aplicações que requerem conversão de volume integrada, sensores de pressão e temperatura podem ser conectados.

Os medidores de vazão são certificados como intrinsecamente seguros para zona 0 de acordo com ATEX/IECEx e permitem instalação e comissionamento fáceis e rápidos, uma vez que não são necessárias disposições especiais para fiação e caixa.

A tecnologia patenteada de onda contínua de banda larga garante medições confiáveis ​​e de baixo ruído, mesmo nas aplicações mais exigentes. A caixa eletrônica em liga de alumínio revestida com epóxi possui proteção de entrada IP66 e NEMA 4X para uso externo.

Para aplicações offshore, está disponível uma versão em aço inoxidável. As peças molhadas são feitas de titânio e projetadas para temperaturas de gás de processo de -30 °C [22 °F] até +80 °C [+176 °F].

O modelo FLC-UFL fornece informações abrangentes de fluxo e diagnóstico no display local e remotamente através de uma interface de software para PC, permitindo registro de dados e monitoramento de condições em tempo real. O display mostra uma visão geral dos parâmetros definidos do instrumento, como unidades, tamanho do tubo e configuração do caminho ultrassônico. Informações de rastreabilidade, como versão de firmware, somas de verificação e números de série, também são exibidas.

O modelo FLC-UFL é fornecido, como padrão, com saída de pulso/frequência e porta USB para comissionamento e manutenção. Através de placas opcionais, um RS485 isolado e duas saídas de pulso/frequência isoladas adicionais, bem como uma saída de 4 ... 20 mA/HART® podem ser fornecidas.