Elementos primários de vazão

Elementos primários de vazão para requisitos especiais

Placas de orifício, medidores, bicos de fluxo e Venturi, tubos Venturi, tubos pitot e orifícios de restrição fazem parte do nosso portfólio de elementos primários de vazão. Todos os nossos elementos primários de vazão são projetados de acordo com os princípios e requisitos das normas internacionais (ISO 5167/ISO TR 15377, ASME MFC, ASME PTC6, BS 1042, DIN 19206, UNI 10023). Oferecemos certificados de calibração de acordo com as normas ASME PTC6, ISPESL e IBR. Com a nossa extensa gama de produtos, estamos em condições de cobrir quase todas as aplicações industriais. Soluções customizadas podem ser desenvolvidas para atender às suas necessidades específicas.
FAQ
FAQ

O que são elementos de fluxo primário?

Os elementos de fluxo primário são incorporados em sistemas de tubulação e geram uma pressão diferencial definida através de uma restrição parcial na seção transversal dentro do medidor de vazão. A raiz quadrada desta pressão diferencial é proporci ...

mais

Para que servem os orifícios de restrição e quando são usados?

Orifícios de restrição são usados ​​para obter um fluxo controlado ou restrito. Eles evitam uma carga muito elevada do elemento de fluxo primário e também evitam a possibilidade de cavitação. Orifícios de restrição também podem ser usados ​​para co ...

mais

É necessária uma calibração com um elemento de fluxo primário?

Com elementos de fluxo primários que foram fabricados de acordo com as tolerâncias definidas, nenhuma calibração é necessária. Uma calibração é geralmente necessária para aplicações onde é necessária uma maior precisão de medição, por exemplo. para ...

mais