Medidores de vazão ultrassônicos

Medidores de vazão ultrassônicos para medição precisa de vazão de gás

Os medidores de vazão ultrassônicos em linha fornecem medição precisa do fluxo de gás calculando as taxas de diferença de tempo de trânsito entre os caminhos ultrassônicos em um tubo. Os medidores de vazão ultrassônicos WIKA são intrinsecamente seguros (ATEX/IECEx) e aprovados para transferência de custódia (MID 2014/32/EU, OIML R137). Estas soluções garantem baixo consumo de energia e instalação e comissionamento fáceis e rápidos, e são adequadas mesmo nas aplicações mais exigentes. Velocidade do som, relação sinal-ruído e outras variáveis ​​medidas adicionais estão disponíveis para monitoramento de condições, bem como sensores de pressão e temperatura conectáveis ​​para obter conversão de volume integrada.