Equipamento de serviço

Equipamentos de serviço para instalações e manutenções corretivas

Os equipamentos de preenchimento e manuseio de gás SF6 são as ferramentas centrais para a manutenção de equipamentos isolados a gás. Tanto para instalação quanto para manutenção, a WIKA fornece a gama completa de produtos de equipamentos de serviço eficientes, desde simples carrinhos de enchimento até soluções multifuncionais complexas e totalmente automatizadas. Além disso, os instrumentos auxiliam o operador da planta no registro dos volumes e emissões de gás SF6, conforme prescrito no regulamento de gases fluorados (UE), nº 517/2014, para equipamentos específicos.

FAQ
FAQ

Quais são as características especiais do conceito de segurança do GPU-S-x000?

Entre as características especiais está a separação em dois controladores que operam de forma autônoma.

O controlador de processo controla todos os processos e se comunica com o operador através do display de entrada (também chamado de HMI “Interfac ...

mais

O que pode ser preenchido com um SF6 portátil na unidade de transferência?

Devido à pressão máxima de saída de 50 bar abs., você pode usar o SF6 portátil para a unidade de transferência tanto para enchimento de cilindros de gás quanto de outros recipientes. Nessa pressão, o SF6 o gás já passou para a fase líquida, permiti ...

mais