Temperatuurtransmitters
Wat is een temperatuurtransmitter en hoe werkt deze?
Een temperatuurtransmitter wordt gebruikt in industriële processen om temperaturen nauwkeurig te bewaken en te regelen. Temperatuursensoren genereren elektrische signalen die door de zender worden omgezet in een gestandaardiseerd uitgangssignaal, meestal een 4-20 mA of 0-10 V-signaal. Dankzij deze conversie kunnen de meetwaarden zeer veilig en betrouwbaar worden verzonden, zelfs over lange afstanden.
Waar worden temperatuurtransmitters gebruikt?
Temperatuurtransmitters worden in verschillende industrieën gebruikt. Vooral in de procesindustrie (chemische en farmaceutische industrie, voedselverwerking) worden ze geïnstalleerd om de productkwaliteit te garanderen. In energiecentrales worden ze gebruikt om de energie-efficiëntie te verbeteren. In de olie- en gasindustrie worden ze gebruikt om de temperatuur in raffinaderijen en tijdens de productie te bewaken. Ze zijn ook van groot belang bij het regelen van temperaturen in verwarmings-, ventilatie- en klimaatregelingssystemen, in waterzuiveringsinstallaties, in de automobielindustrie en de ruimtevaarttechnologie.
Wat is het verschil tussen digitale en analoge temperatuurtransmitters?
Analoge transmitters hebben geen processors. Dit betekent dat de instrumenten niet configureerbaar zijn, maar bijvoorbeeld alleen kunnen worden ingesteld voor een vast meetbereik. Bovendien bieden ze slechts beperkte diagnosefuncties. Digitale transmitters hebben een hoge nauwkeurigheid, zijn veelzijdig en configureerbaar. Ze bieden geavanceerde diagnosefuncties zoals bijvoorbeeld sensorbreukbewaking conform NAMUR NE89, waardoor ze perfect zijn voor complexe industriële toepassingen.
Welke configuratieopties zijn er voor temperatuurtransmitters?
Voor temperatuurtransmitters zijn er veel configuratiemogelijkheden voor de verschillende vereisten. HART® -tools maken de volledige reeks apparaatinstellingen mogelijk en bieden klanten daarom maximale flexibiliteit. WIKA software zorgt voor gebruiksvriendelijke configuraties van WIKA instrumenten, transmitters met een vast bereik en een vooraf gedefinieerd meetbereik staan voor eenvoud en bussystemen leveren complexe netwerken en integratie in geautomatiseerde regelsystemen.
Waarin verschillen temperatuurtransmitters voor kopmontage en railmontage van elkaar?
Temperatuurtransmitters voor kopmontage en railmontage verschillen zowel in hun montagemethode als in hun ontwerp. De functionaliteit en prestaties zijn echter voor beide types hetzelfde. Transmitters in de uitvoering met kopmontage zijn ontworpen voor installatie in aansluitkoppen. Er zijn twee varianten: rechtstreeks gemonteerd op het meetelement of op afstand in het deksel van de aansluitkop. Temperatuurtransmitters in railuitvoering, ook wel DIN-railmontage genoemd, zijn ontworpen voor montage op DIN-rails. Ze zijn geschikt voor gebruik in schakelkasten en kunnen dicht op elkaar worden gemonteerd, wat veel ruimte bespaart. Of voor een kopmontage of railmontage wordt gekozen, hangt af van de toepassing van de klant.
Moeten meetinstrumenten gekalibreerd worden?
Waar kan ik informatie vinden over de minimale geldigheid van de WIKA Build ID?
De informatie over de minimale geldigheid van de Build ID wordt weergegeven tijdens het aanmaken van de ID.
Wat zijn 2-, 3- en 4-draads circuits?
Ze beschrijven het aantal draden waarmee de meetresistor (bijv. een Pt100) is aangesloten. Terwijl bij de eenvoudigste 2-draads aansluiting de draadweerstand het meetresultaat kan vervalsen, kan deze negatieve invloed bij de 3- of 4-draads aansluit ...
meer