1. Producten
  2. Temperatuurmeettechniek
  3. Thermokoppels
Terug naar het overzicht
Type TC83

Saffierontwerp thermokoppel

Thermokoppel voor hoge temperatuur

Geselecteerde documenten
Data sheet TE 65.83 Gebruikshandleiding Aanvullende gebruiksaanwijzing #1 Aanvullende gebruiksaanwijzing #2 Aanvullende gebruiksaanwijzing #3

Toepassingen

  • Zwavelterugwinningseenheden (SRU)
  • Afvalenergiecentrales (AEC)
  • Processen met een hoog gehalte aan waterstofsulfide
  • Op waterstof gebaseerde DRI-installaties ("direct gereduceerd ijzer") in de staalindustrie

Bijzondere eigenschappen

  • Kostenbesparing door niet-spoelsysteem
  • Vermindering van ongeplande stilstand
  • Verhoogde veiligheid tegen ontsnappen van giftige mediums door dubbel pakkingsysteem
  • Hoge variatie in thermowell / beschermbuis materialen
  • Hoge procesveiligheid bij processen tot 1.700 °C [3.092 °F]

Beschrijving

Deze thermokoppel voor hoge temperaturen met een gasdichte saffierbeschermbuis is speciaal ontwikkeld voor gebruik in een waterstofatmosfeer.
Door de monokristallijne structuur beschermt saffier het edelmetaal van de thermokoppel tegen giftige giftige media in de agressieve procesatmosfeer.

Hermetisch afgesloten verbindingen voorkomen dat giftige gassen uit de reactor kunnen ontsnappen.
De hoge temperaturen in het proces stellen zeer hoge eisen aan de beschermbuizen en thermokoppels.
Deze procesomstandigheden leiden vaak tot stilstanden en storingen in de werking.

Door gebruik te maken van het saffierontwerp kan de levensduur van het thermokoppel aanzienlijk worden verlengd en stilstand worden verminderd.