Olie en gas (stroomopwaarts, middenstroom en stroomafwaarts)
De olie- en gasindustrie met haar talrijke toepassingen langs de waardeketen (stroomopwaarts, middenstroom en stroomafwaarts) stelt hoge eisen aan de technologie voor procesmeting. Contact met schurende en corrosieve procesmedia, explosiebescherming, zorgen voor functionele veiligheid en het gebruik onder soms extreme druk- en temperatuur omstandigheden vormen bijzondere uitdagingen. De proces instrumentatie moet daarom niet alleen betrouwbare en nauwkeurige meetwaarden leveren, maar moet ook robuust ontworpen zijn en bestand zijn tegen deze veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Veel bedrijven in de olie- en gasindustrie hebben zich verplicht om hun doelstellingen om de aarde koolstofvrij te maken tegen 2050 te halen. In deze context worden verschillende nieuwe processen ontwikkeld en geoptimaliseerd om de uitstoot van broeikasgassen en andere proces gerelateerde emissies te verminderen. De noodzakelijke maatregelen omvatten ook het verhogen van de energie-efficiëntie van de afzonderlijke proces stappen, samen met de geoptimaliseerde registratie van operationele proces parameters.
WIKA ondersteunt de olie- en gasindustrie bij het overwinnen van deze grote uitdagingen met innovatieve instrumentatie oplossingen voor het meten van druk, temperatuur, niveau, stroming en kracht, inclusief maatregelen die het optreden van vluchtige emissies. Daarnaast levert WIKA een breed assortiment kalibratieapparatuur en een uitgebreid dienstenpakket. Deze services omvatten kalibratie service, buitendienst voor temperatuur toepassingen en reparatie van membraanafdichtingssystemen. Als volledige dochteronderneming van WIKA, WEgrid-oplossingen biedt een uitgebreid assortiment producten en diensten voor het veilig omgaan met SF6 en andere gassen, die worden gebruikt in substations om elektriciteit te leveren, bijvoorbeeld aan raffinaderijen en offshore-installaties.