Vervanging, reparatie & optimalisatie

WIKA biedt u een rendabele service, zowel voor de eigen membraandichtingssystemen als voor die van andere erkende fabrikanten.

Membraandichtingssystemen worden gebruikt voor veeleisende meetomstandigheden met extreme mediumtemperaturen van -90 °C tot +400 °C in de procesindustrie. De membraanafdichtingen beschermen het meetinstrument tegen agressieve, corrosieve, heterogene, schurende, hoogviskeuze of toxische media.

Met deze service kunnen de totale kosten van het membraanafdichtingssysteem duidelijk worden verlaagd. Op deze manier kan de levensduur van het meetinstrument volledig worden benut en hoeft alleen de membraandichting preventief of na een storing te worden vervangen of gerepareerd. Met preventief onderhoud, gepland in lijn met geplande shutdowns van uw fabriek, kunt u stilstand verminderen.

Service kan zowel worden uitgevoerd op een gemonteerde proceszender als op een mechanisch meetinstrument. Afhankelijk van de toepassing is de levensduur van de proceszender langer dan die van de bevochtigde onderdelen. Daarom moeten defecte membraandichtingssystemen slechts in zeldzame gevallen volledig worden vervangen, d.w.z. inclusief de proceszender. Door hergebruik van de proceszender biedt WIKA een servicepakket met duidelijke kostenbesparingen.

Met de vervangingsservice, door het vervangen van de membraandichting, kan de TCO (total cost of ownership) van de meetlocatie aanzienlijk worden verlaagd.

Uw voordelen

  • Kosten besparen
  • Snelle beschikbaarheid door tijdsbesparing
  • Functionele test van een proceszender
  • Huidig testcertificaat voor materiaal
  • Nieuwe kalibratie van het hele systeem

Servicecentrum

WIKA heeft de service versterkt door te fuseren met T-S-T Trennmembran-System-Technik GmbH, dat deze service al vele jaren met succes aanbiedt. T-S-T is al bijna 30 jaar specialist in de individuele productie van membraanafdichtingssystemen in verschillende toepassingsgebieden. Het portfolio omvat zowel de nieuwe productie van membraanafdichtingssystemen als reparaties.

Belangrijkste punten van T-S-T GmbH

  • 1989: Oprichting van het bedrijf met hoofdkantoor in Mainhausen
  • 1993: Verhuizing naar Alzenau
  • 1994: Verschillende uitbreidingen in de daaropvolgende jaren
  • 2003: Start van de eigen productie van membraandichtingen
  • 2009: Verhuizing naar de huidige productielocatie van 700 vierkante meter in Alzenau
  • Sinds juni 2017: Onderdeel van de WIKA Groep

Reparatieservice wereldwijd

Locaties × Azië

Azië

Azië
Europa

Europa

Europa
Noord-Amerika

Noord-Amerika

Noord-Amerika
Afrika

Afrika

Afrika
Latijns-Amerika

Latijns-Amerika

Latijns-Amerika
Oceanië

Oceanië

Oceanië
Locaties
Selectie minimaliseren
Locaties Latijns-Amerika
Locaties Latijns-Amerika
Locaties Azië
Locaties Azië
Locaties Afrika
Locaties Afrika
Locaties Oceanië
Locaties Oceanië
Locaties Noord-Amerika
Locaties Noord-Amerika