Veiligheid bevorderen
In de olie- en gaswinning komen hoge werkdrukken samen met agressieve, soms explosieve omgevingen. Ook hier zorgen gecertificeerde WIKA drukschakelaars en andere componenten voor veiligheid.
Natuurlijk is het gevarenpotentieel bij olie- en gaswinning onder hoge druk enorm. Bronbesturingspanelen spelen hier een belangrijke rol om ongelukken in risicovolle winningen en ook op offshore platforms effectief te voorkomen.
Onbedoelde emissies zijn ook een ongeval
Ook is het belangrijk om de uitstoot van koolwaterstoffen in de atmosfeer of het milieu te voorkomen. Drukschakelaars worden gebruikt in regelpanelen om de druk in de leiding en in de klep te bewaken. De drukschakelaar dient als alarm bij drukpieken of lekkages. In deze gevallen schakelt de schakelaar het proces uit.
De WIKA schakelaars zijn bestand tegen agressieve omgevingen met hoge werkdrukken (de systeemdruk kan oplopen tot 1.000 bar). Onze klanten vertrouwen ook op onze procesinstrumentatie in gevaarlijke omgevingen, omdat de veiligheidssystemen van essentieel belang zijn om het proces te beheren.