Meetapparaten voor nauwkeurige drukmeting

Voor bewaking en controle van bijzonder gevoelige processen

Meetinstrumenten voor nauwkeurige drukmeting zijn elektrische meetsystemen die druk in een elektrisch signaal omzetten en het optioneel visualiseren. Meetapparaten voor nauwkeurige drukmeting en procestransmitters worden gebruikt voor het bewaken en beheersen van bijzonder gevoelige processen. Door de lage, DKD/DAkkS gecertificeerde meetonzekerheid van slechts 0,008 % van de gehele meetketen, vinden de bijzonder nauwkeurige instrumenten hun primaire toepassingen als fabrieks-/werkstandaard voor het testen en/of kalibreren van een verscheidenheid aan drukmeetinstrumenten.

FAQ
FAQ

Welk voordeel biedt de WIKA Build ID?

Met de ID kan de betreffende planning te allen tijde weer worden opgeroepen, gewijzigd of, in het geval van ondersteuning, door een werknemer van WIKA verder worden verwerkt en besteld. Het delen van een configuratie is ook gemakkelijker dan ooit.

Hoe lang is de WIKA Build ID geldig?

De WIKA Build ID is ten minste drie maanden geldig. De informatie over de minimale geldigheid van de Build ID wordt weergegeven tijdens het aanmaken van de ID.