Drukmeetapparaten voor verschildruk bij WIKA
WIKA is wereldwijd toonaangevend in de productie en ontwikkeling van manometers. Ook voor de meting van verschildruk vindt u bij WIKA het passende apparaat.
Drukmeetapparaten voor verschildruk registreren het verschil van twee drukken. Ze zijn geschikt voor de bewaking van filtervervuiling, voor het meten van het peil in gesloten reservoirs, voor overdrukmeting in steriele ruimten, voor debietmeting van gasvormige en vloeibare media en voor de regeling van pompinstallaties.
In drukmeetapparaten voor verschil worden diverse meetelementen en veervormen (plaatveer, kapselveer, buisveer etc) gebruikt. Hierdoor zijn schaalbereiken van 0 ... 0,5 mbar tot 0 ... 1.000 bar worden afgedekt, met een zeer hoge enkel- en dubbelzijdige en ook bidirectionele overbelastingsveiligheid tot 400 bar.
In het WIKA-portfolio vindt u drukmeetapparaten voor verschildruk in standaard uitvoering en met verhoogde corrosiebestendigheid, zoals die bijv. in chemische processen en de procestechniek nodig is.
WIKA online shop
Functie van een drukmeetapparaat voor verschildruk
De meetruimten van een drukmeetapparaat voor verschildruk zijn door het meetelement van elkaar gescheiden. Zijn de beide gemeten drukken even groot, dan voert het meetelement geen beweging uit en er wordt geen druk aangegeven. Pas wanneer de beide gemeten waarden zich onderscheiden omdat een druk hoger of lager is, wordt een verschildruk aangegeven. De overdracht van de beweging van het meetelement en de indicatie van de druk gebeurt via een mechanisch wijzerwerk.
Drukverschilmeters met geïntegreerde werkdrukindicatie
Naast de standaardvarianten van drukverschilmeters vindt u in het WIKA-assortiment ook drukmeters voor het meten van drukverschillen met geïntegreerde werkdrukindicatie. Bij de filter- en pompbewaking speelt de bedrijfsdruk naast de differentiedruk vaak een grote rol. In het drukmeetapparaat voor differentiedruk DELTA-plus is daarom een extra indicatie voor de bedrijfsdruk geïntegreerd. De bedrijfs- en differentiedruk kunnen ter plaatse op de meter worden afgelezen. Een extra meet- en afdichtpunt is zo niet meer nodig.
Kom meer te weten over het veilige filterbewaking met drukverschilmeters en hoe drukverschilmeters worden gebruikt als debietmeters in onze WIKA blog.
Waarom ontstaat er witte schuimvorming in de behuizing van met vloeistof gevulde manometers?
In met vloeistof gevulde manometers kan zich soms wit schuim vormen in de behuizing. Dit is het bekende fenomeen van een elektrochemische reactie tussen aluminium onderdelen (bijv. wijzers, wijzerplaat) en de vulling van de kast (vooral bij mengsel ...
meer
Wat kan ik doen als de mediumtemperatuur met gevulde meters hoger is dan 100 °C [212 °F]?
Je kunt een drukmetersyfon, een membraandichting of een capillaire leiding gebruiken als extra koelelement om de mediumtemperatuur te verlagen.