Thermokoppel

Thermokoppels bij WIKA

Een thermokoppel is een temperatuursensor die een van de temperatuur afhankelijke elektrische spanning levert. Hij is, in vergelijking´met weerstandsthermometers, bijzonder geschikt voor metingen van hoge temperaturen (tot 1.700 °C). Een ander voordeel is de kleinst mogelijke diameter van een mantelthermokoppel. Dit leidt bij gebruik zonder beschermbuis tot verrassend korte responstijden. Deze temperatuursensoren reageren over het algemeen sneller dan weerstandsthermometers.

Binnen het WIKA assortiment vindt u voor elke toepassing het juiste model:

Model inclusief thermowells

Een thermowell houdt agressieve stoffen en andere schadelijke invloeden weg van de temperatuursensor zelf. Operators en het milieu zijn dus beschermd.
Flensmodellen met thermowells van roestvrij staal zijn ontworpen voor installatie in vaten en leidingen. De modellen met schroefdraad zijn geschikt voor directe schroefverbinding met het proces. Bij sensoren voor hoge temperaturen zijn de thermo-elektrische draden ingebouwd in de thermowell. Zo kunnen extreem hoge temperaturen worden gemeten. Instrumenten voor rookgastemperatuurmeting zijn geschikt voor temperatuurmeting in gasvormige media in het lage drukbereik (tot ongeveer 1 bar).

Montage in een thermowell

Deze thermokoppels kunnen worden gecombineerd met een veelheid aan thermokoppelmodellen. Door de individuele samenstelling van aansluitkop, sensor, inbouwlengte etc. kunt u een passende thermometer krijgen voor iedere therrmowell afmeting en iedere toepassing.

Directe installatie in het proces

Deze instrumenten worden gebruikt wanneer een temperatuurmeting direct in het proces moet worden uitgevoerd. De thermometer zonder thermowells zijn geschikt voor alle toepassingen zonder chemisch-agressieve media en zonder slijtage.

Oppervlakte sondes

Voor de temperatuurmeting van oppervlakken vindt u thermokoppels met oppervlaktevoelers in het WIKA-assortiment. Diverse uitvoeringen maken een meting mogelijk op vlakke oppervlakken ook in een verbrandingsoven en aan buizen in industriële en laboratoriumtoepassingen. Deze temperatuursensoren kunnen ook rechtstreeks in boorgaten worden gemonteerd...

Voor de kunststofindustrie

Deze heet-kanaal thermokoppels zijn speciaal geconstrueerd voor gebruik in de kunststofindustrie. Ze zijn geschikt voor meettaken waarbij een gleuf langs het bewerkte deel ingeperst of een metalen sensorpunt direct in de boring ingebouwd wordt.

Oplossingen op maat

Of het nu gaat om hogedrukelementen voor bijvoorbeeld toepassingen in polyethyleensynthese of multipoint-elementen voor de chemische industrie - het brede productassortiment van WIKA biedt een veelheid aan op maat gemaakte modellen.

FAQ

Wat betekent "Interkristallijne corrosie"?

IC (Intercrystalline Corrosion) is een soort corrosie dat onder de geschikte omstandigheden in de meeste legeringen kan optreden. Het staat ook bekend als "korrontbinding" of "chroomdepletie". De corrosie vindt plaats langs de korrelgrenzen.

In staa ...

meer
FAQ
FAQ

Waarom ontstaat er witte schuimvorming in de behuizing van met vloeistof gevulde manometers?

In met vloeistof gevulde manometers kan zich soms wit schuim vormen in de behuizing. Dit is het bekende fenomeen van een elektrochemische reactie tussen aluminium onderdelen (bijv. wijzers, wijzerplaat) en de vulling van de kast (vooral bij mengsel ...

meer