Kalibratie
Is de kalibratie van uw meetinstrument van WIKA of een andere fabrikant nodig of zijn de weergegeven waarden veranderd? We kalibreren en stellen uw testapparatuur af. Gebruik gewoon ons formulier voor (her)kalibratie en stuur ons je instrument.
Klik hier om direct naar het formulier te gaan:
Beknopte handleiding voor de inzendingsprocedure:
1) Open het formulier.
2) Vul alle verplichte velden in (gekleurde velden zijn verplicht).
- Referentie: Voer uw bestelnummer in.
- Beschrijving van het instrument: Voer alle vereiste informatie voor het instrument in.
- Ontsmetting: Voor besmette instrumenten is het noodzakelijk dat het medium wordt vermeld (indien nodig met een veiligheidsinformatieblad). We behouden ons het recht voor om ongemarkeerde pakketten te weigeren.
3) Nadat je het formulier heeft verzonden, ontvangt u onmiddellijk een e-mailbevestiging met het nummer van de inzending (DE1100...)
4) Plak het verzendlabel dat u heeft ontvangen op de buitenkant van het pakket
5) In een tweede e-mail ontvangt u de contactpersoon die verantwoordelijk is voor uw zending
Heeft u nog vragen over de inzendprocedure voor uw instrumenten? Uw contactpersoon helpt je graag verder.
Opmerking
Met het aanbieden van uw apparatuur voor (her)kalibratie gaat u akkoord met een service die in rekening wordt gebracht.
Wat kan ik doen als de mediumtemperatuur met gevulde meters hoger is dan 100 °C [212 °F]?
Je kunt een drukmetersyfon, een membraandichting of een capillaire leiding gebruiken als extra koelelement om de mediumtemperatuur te verlagen.