Kalibratie door WIKA
Sinds 1982 is WIKA lid van de Duitse Kalibratiedienst (Deutscher Kalibrierdienst - DKD) - het kalibratielaboratorium en de mobiele kalibratiedienst zijn geaccrediteerd door de Duitse accreditatie-instantie (Deutsche Akkreditierungsstelle - DAkkS) volgens DIN EN ISO / IEC 17025. Met WIKA kunt u er dus zeker van zijn dat een ISO-kalibratie en het genereren van een kalibratie certificaat altijd worden uitgevoerd in overeenstemming met wettelijke en normatieve vereisten en ook op een internationaal vergelijkbaar niveau.
Wat is een DAkkS-kalibratie?
Kalibratie in de meettechniek betekent de meetafwijking van het respectievelijke meetapparaat vast te stellen. In tegenstelling tot afstellen wordt er bij kalibratie niet ingegrepen in het meetinstrument. Als een aanwijsinstrument gekalibreerd is, wordt de meetafwijking tussen de meetwaarde-aanwijzing en de werkelijke waarde geregistreerd. Voor stoffelijke maten, bijvoorbeeld massa's, wordt het verschil bepaald tussen de markering en de werkelijke waarde. Voor meetkettingen wordt de meetafwijking bepaald tussen de waarde van het uitgangssignaal en de waarde die het signaal zou moeten hebben bij een ideale overdrachtskarakteristiek en een gegeven ingangswaarde.
In de standaarden van de DIN EN ISO 9000 en de DIN EN ISO / IEC 17025 familie is traceerbaarheid naar nationale standaarden vereist voor een DAkkS-kalibratie. Bij herleidbaarheid wordt de meetwaarde-aanwijzing (of een materiële maat) vergeleken met de respectieve norm voor de te meten grootheid.
Het Nationaal Meetinstituut van Duitsland (Physikalisch-Technische Bundesanstalt - PTB) is de hoogste technische autoriteit in Duitsland voor metrologie. De PTB handhaaft en ontwikkelt de nationale standaards. Ze garandeert de internationale vergelijkbaarheid met andere staatsinstituten.
Door een DAkkS-kalibratie van meet- en testapparatuur en de herleidbaarheid van metingen naar nationale standaarden wordt een betrouwbare acquisitie van procesvariabelen gegarandeerd. Een ISO-kalibratie door WIKA draagt dus direct bij aan het waarborgen van uw productkwaliteit.
Wat is een DAkkS-kalibratie certificaat?
De kalibratielaboratoria van WIKA controleren uw meetinstrumenten in de vorm van een fabriekskalibratie of een herleidbare kalibratie volgens ISO 17025. Het resultaat van de ISO-kalibratie wordt vastgelegd in een kalibratie certificaat. Via de Europese samenwerking voor accreditatie (EA) wordt gegarandeerd dat uw kalibratie certificaat ook in andere landen wordt erkend. We genereren kalibratie certificaten voor de meetgrootheden druk, temperatuur, DC-stroom, DC-spanning en DC-weerstand.
We geven ook graag een kalibratie certificaat uit voor uw meetinstrumenten. Gebruik ons formulier voor (her)kalibraties.
Wat is het verschil tussen een DAkkS-kalibratie en een fabrieks kalibratie?
Het grote verschil tussen de twee kalibraties is dat alleen kalibratie volgens ISO 17025 herleidbaarheid naar de nationale norm garandeert. In overeenstemming met de rangorde van de standaarden - van de werk- of fabrieksstandaard via de referentiestandaard naar de nationale standaard - is er een kalibratie hiërarchie. Foutbronnen zoals hysterese en herhaalbaarheid worden ook gemeten en samen met de meetafwijking en de onzekerheid van de referentie gedocumenteerd en samengevat in de uitgebreide meetonzekerheid. De kalibratie volgens ISO 17025 is dus nauwkeuriger, uitgebreider en ook internationaal erkend in vergelijking met de fabrieks kalibratie. DAkkS-kalibratiecertificaten mogen alleen worden uitgegeven door geaccrediteerde kalibratielaboratoria, zoals de WIKA kalibratielaboratorium Een fabrieks kalibratie houdt alleen rekening met de hysteresis en bepaalt de afwijking, die wordt gedocumenteerd in een inspectie certificaat volgens DIN EN 10204. Je kunt meer te weten komen over de verschillen in de video Fabrieks kalibratie vs. herleidbare DAkkS-kalibratie volgens ISO 17025.
Wanneer is een DAkkS-kalibratie nodig?
Een DAkkS-kalibratie is nodig als
- het wordt vereist door het aanbestedende bedrijf
- het kalibratie certificaat internationaal erkend moet zijn
- referentie-instrumenten moeten worden gekalibreerd
Wat is het verschil tussen een verificatie en een kalibratie?
De voorwaarden "Verifiëren" en "Kalibreren" worden vaak door elkaar gehaald. Bij een kalibratie wordt de afwijking van de gemeten waarde ten opzichte van een standaard bepaald en gecertificeerd. Verificatie daarentegen is een door de overheid verplichte test. Meetinstrumenten die verplicht moeten worden gevalideerd door de overheid, mogen alleen worden gebruikt na deze keuring.
Drukmeters moeten bijvoorbeeld alleen worden geverifieerd als hun geschiktheid (bijvoorbeeld vanwege een specifieke meetnauwkeurigheid) dient om de gezondheid en veiligheid van mensen te beschermen of om afmetingen te meten in het vrije verkeer van goederen.