Kalibratie laboratorium

D-K-15105-01-00

Het WIKA kalibratielaboratorium is geaccrediteerd door de Duitse accreditatie-instelling (Deutsche Akkreditierungsstelle - DAkkS) volgens DIN EN ISO / IEC 17025 voor de meetgrootheden temperatuur, druk, gelijkstroom, gelijkspanning en gelijkstroomweerstand.

CalibrationServiceTemperature_en-co350

Kalibratielaboratorium temperatuur

In ons kalibratielaboratorium voor de meetgrootheid temperatuur kalibreren wij meetapparaten in het meetbereik van -196 °C … +1.200 °C met nauwkeurigheden van 2 mK … 1,5 K, afhankelijk van temperatuur en procedure. Ons kalibratielaboratorium is uitgerust met vele verschillende gestandaardiseerde weerstandsthermometers, thermokoppels, vaste temperatuurpunten, kalibratiebaden en een buisoven. Voor iedere kalibratietaak staat het passende apparaat klaar.

CalibrationForce_en-co

Kalibratielaboratorium voor force

In ons kalibratielaboratorium voor de meetkracht Force kalibreren we meetinstrumenten in het meetbereik van 1 kN ... 200 kN met een meetonzekerheid van 0,1% in trek- en compressiekrachtrichtingen volgens DIN EN ISO 376.
Daarnaast voeren we kalibraties uit van meetinstrumenten in het bereik van 500 N ... 6 MN met een systeemnauwkeurigheid van 0,5% in de richting van trek- en compressiekracht.

In het kalibratielaboratorium van WIKA kalibreren en justeren we onafhankelijk van de fabrikant. Om meetzekerheid en -precisie te garanderen, wordt regelmatige kalibratie van krachtopnemers, krachtopnemers en drukkrachtopnemers in een kalibratiecyclus van 1 jaar aanbevolen.

CalibrationLaboratory_en-co350

Kalibratielaboratorium druk

In ons kalibratielaboratorium voor de meetgrootheid druk kalibreren wij meetapparaten in het meetbereik van -1 bar … +8.000 bar met nauwkeurigheden van 0,003 % … 0,01 % van de meetwaarde, afhankelijk van het drukbereik. Voor de kalibratie gebruiken wij in ons kalibratielaboratorium uitsluitend hoogprecieze referenties zoals bijv. drukweegschalen en drukcontrollers. Afgerond wordt de uitrusting van het kalibratielaboratorium door de nieuwste kalibratiesoftware WIKA-Cal.

CalibrationServicePressure_en-co350_1

Kalibratielaboratorium stroom, spanning, weerstand

In ons kalibratielaboratorium voor de elektrische meetgrootheden kalibreren wij gelijkstroomsterkte in het meetbereik 0 mA … 100 mA, gelijkspanning 0 V … 100 V en gelijkstroomweerstand van 0 Ω … 10 kΩ. Voor de DKD/DAkkS-kalibratie gebruiken wij hoogprecieze proceskalibratoren.

CalibrationLength_en-co

Kalibratielaboratorium voor lengte

In ons kalibratielaboratorium voor de meetgrootheid lengte kalibreren we uw meetapparatuur, die de werkelijke waarde weergeeft, en referentiematen.

Bij ons krijgt u de service en vervangende apparatuur van één leverancier. Hiervoor garanderen we een snelle doorlooptijd, zodat de afwezigheid van uw testapparatuur zo kort mogelijk is.

CalibrationMobil_en-co350_2

Mobiel kalibratielaboratorium

Ook in ons mobiel kalibratielaboratorium kunnen DKD/DAkkS-kalibraties voor de meetgrootheden druk en fabriekskalibraties voor temperatuurmeetapparaten worden uitgevoerd. De drie kalibratie bussen zijn uitgerust met een kalibratie- en reparatie-arbeidsplaats, een afstelvoorziening en een PC-werkstation, inclusief printer om certificaten direct ter plaatse te vervaardigen.


FAQ
FAQ

Waarom bestaan er gevulde manometers?

De vulvloeistof dient als demping voor de bewegende delen in de behuizing. Hierdoor kan schade door trillingen en verhoogde slijtage van de bewegende delen worden voorkomen.



Meer informatie vindt u in de volgende video

Video