Contactmanometers

Contactmanometers van WIKA

Overal waar de procesdruk lokaal moet worden aangegeven en tegelijkertijd circuits moeten worden geschakeld, vinden contactmanometers hun toepassing. De schakelcontacten (ook wel alarmcontacten genoemd) maken of verbreken circuits afhankelijk van de wijzerstand van het aanwijsinstrument.
In het brede WIKA-assortiment vindt u voor elk type druk de juiste contactmanometer:

De schakelcontacten of alarmcontacten in contactmanometers maken of verbreken het circuit afhankelijk van de wijzerstand. Als de meting significant boven of onder een ingestelde waarde komt, activeren ze een alarm (vandaar ook de term alarmcontact). Ze zijn ook geschikt voor het starten, stoppen of omschakelen van processen.

Magnetische snap-action, inductieve en elektronische contacten van een contactmanometer zijn meestal achter de wijzerplaat gemonteerd en kunnen via de instelwijzer op elk punt van het gehele schaalbereik worden ingesteld. De instrumentwijzer (wijzer werkelijke waarde) van de contactmanometer beweegt vrij. Afhankelijk van de versie van het instrument zijn de schakelaarcontacten in de fabriek ingesteld of kunnen ze worden aangepast met een stelsleutel in het venster.

Afhankelijk van het schakelcontact worden contactmanometers als volgt onderscheiden:

magnetisch klikcontact

Contactmeters met magnetisch snapcontact

Contactmaten met een magnetisch snapcontact kunnen worden geïnstalleerd onder veel bedrijfsomstandigheden. De snap-action eigenschap van het contactsysteem wordt bereikt door een instelbare permanente magneet bij de instelwijzer. Zo zijn de contacten grotendeels beschermd tegen vonkvorming. De signaaluitvoer loopt vooruit op de beweging van de aanwijzer. Als contactmeters met een magnetisch snapcontact op de juiste manier worden gebruikt, zullen ze jarenlang probleemloos functioneren.

PIC_CS_inductive_contact_de_de_350_rev02

Contactmeters met inductief contact

Contactmeters met inductief contact worden voornamelijk gebruikt in twee toepassingsgebieden:

  • in gevaarlijke gebieden, zones 1 en 2
  • bij hoge schakelfrequentie


Inductieve contacten werken zonder enig mechanisch contact, waardoor ze slijtvast zijn en er absoluut geen invloed is op de mechanica van de contactmeter. Inductieve contacten kunnen universeel worden gebruikt, zelfs met gevulde contactmanometers, en zijn ongevoelig voor een agressieve omgeving.

Elektronisch contact

Contactmeters met elektronisch contact

Met elektronische contactmanometers kunnen kleine belastingen, bijvoorbeeld die in programmeerbare logische controllers (PLC's), rechtstreeks worden geschakeld. De gebruikelijke voordelen van een inductief contact, zoals een faalveilige contactwerking, geen slijtage door de nabijheidscontactwerking en vrijwel geen effect op de indicatie van het meetsysteem, zijn ook hier van toepassing.

PIC_CS_reed_contact_de_de350

Contactmeters met reedcontact

Door hun ontwerp en lage gewicht zijn reedcontacten bijzonder trillingsbestendig. Contactmeters met reedcontacten kunnen belastingen tot 230 V/1 A rechtstreeks schakelen en bieden bovendien een veilig contact met extreem lage stromen. Ze zijn ook geschikt als directe ingangen naar PLC's.

FAQ

Wat is een elektronisch contact (type 830.E)?

Elektrische contacten zijn uitgerust met contactloze gleufsensoren. Ze zijn vooral geschikt voor met olie gevulde meetinstrumenten en dienen bij voorkeur voor laagspanningen en kleine gelijkspanningslasten zoals voor de signaalinput voor een PLC (p ...

meer
FAQ
FAQ

Waarom bestaan er gevulde manometers?

De vulvloeistof dient als demping voor de bewegende delen in de behuizing. Hierdoor kan schade door trillingen en verhoogde slijtage van de bewegende delen worden voorkomen.



Meer informatie vindt u in de volgende video

Video