Industriële warmtepompen
Voor koeltoepassingen in commerciële en andere niet-huishoudelijke toepassingen, zoals scholen, sportcentra, winkels en kantoren, worden grotere warmtepompen gebruikt.
Via het koelcircuit wordt ongewenste warmte afgevoerd en wordt het proces of de ruimte gekoeld. De warmte die door het koelmiddel wordt geabsorbeerd, kan naar andere gebieden worden overgedragen. Bijvoorbeeld in productieruimten waar warmte onmisbaar is als onderdeel van het productieproces, zoals sterilisatie- of droogprocessen. Het gebruik van afvalwarmte, in combinatie met het gebruik van (niet-kritische) koelmiddelen, maakt deze technologie bijzonder milieuvriendelijk.
Voor de regeling van warmtepompen zijn druk- en temperatuurmeetinstrumenten van cruciaal belang.
De gebruikte meetsystemen zorgen voor een efficiënte werking van de warmtepomp. Daarom moeten ze bijzonder betrouwbaar zijn.