Daken zorgen voor een aangenaam leefklimaat in commerciële gebouwen of productie- en opslaghallen. Het voordeel van een dergelijke oplossing is dat het systeem op het dak wordt geïnstalleerd en geen bruikbare ruimte in beslag neemt.
Dit type unit kan worden gebruikt voor alleen verwarming, alleen koeling of een combinatie van beide, ook in combinatie met een ventilatiesysteem.
Aangezien deze units op het dak van het gebouw worden geïnstalleerd, is het belangrijk dat de apparatuur en de meetinstrumenten bestand zijn tegen de omgevingsomstandigheden.
Luchtgekoelde systemen op het dak zijn zeer energiezuinig. De koeling is gebaseerd op het koelen van lucht door de verdamping van water. De energie die nodig is voor de verdamping wordt aan de lucht onttrokken, waardoor de lucht afkoelt. Er is alleen elektriciteit nodig voor de ventilatoren die de lucht laten circuleren.