Druksensoren met uitvoersignaal

Voor alle vastgestelde elektrische signalen met contactloze sensor

Druksensoren met uitvoersignaal combineren de voordelen van de analoge vastlegging van een mechanische manometer, die geen externe voeding nodig heeft, met het elektrische uitvoersignaal van een druktransmitter. Deze hybride instrumenten zijn verkrijgbaar met alle gebruikelijke elektrische signalen. De sensor werkt contactloos, zonder dat dit invloed heeft op het meetsignaal. Veel van de instrumenten kunnen conform ATEX geleverd worden met een Ex-i intrinsiek veilig soort ontstekingsbescherming.

Wat is een manometer met outputsignaal?

De multifunctionele intelliGAUGEs bieden een kosteneffectieve en tegelijkertijd betrouwbare oplossing voor bijna alle drukmetingen. Ze combineren de analoge indicatie van een mechanische manometer, die geen externe voeding nodig heeft, met het elektrische uitgangssignaal van een druksensor. Deze hybride instrumenten zijn verkrijgbaar met alle gebruikelijke elektrische signalen. De sensor werkt contactloos, zonder dat dit invloed heeft op het meetsignaal. Veel van de instrumenten kunnen worden geleverd in overeenstemming met ATEX Ex ia. Bij manometers met een nominale afmeting van 100 en 160 kunnen de elektrische uitgangssignalen ook worden gecombineerd met schakelcontacten. Naast buisveer-, scheidingsmembraan- en doosveermanometers met outputsignaal biedt WIKA ook absolute manometers met outputsignaal en ook drukverschiltransmitters en drukverschilmanometers met outputsignaal.

Wat is een drukverschiltransmitter?

Het type DPGT40 drukverschiltransmitter van WIKA is een drukverschilmanometer met geïntegreerde werkdrukaanduiding en outputsignaal. Zodra een signaaloverdracht nodig is en tegelijkertijd een drukverschil ter plaatse moet kunnen worden afgelezen, wordt de DELTA-trans uit de productfamilie DELTA-line gebruikt. Naast het drukverschil kan de DELTA-trans drukverschiltransmitter met outputsignaal ook de werkdruk weergeven met behulp van de geïntegreerde werkdrukaanduiding.

FAQ
FAQ

Waarom ontstaat er witte schuimvorming in de behuizing van met vloeistof gevulde manometers?

In met vloeistof gevulde manometers kan zich soms wit schuim vormen in de behuizing. Dit is het bekende fenomeen van een elektrochemische reactie tussen aluminium onderdelen (bijv. wijzers, wijzerplaat) en de vulling van de kast (vooral bij mengsel ...

meer

Wat is een elektronisch contact (type 830.E)?

Elektrische contacten zijn uitgerust met contactloze gleufsensoren. Ze zijn vooral geschikt voor met olie gevulde meetinstrumenten en dienen bij voorkeur voor laagspanningen en kleine gelijkspanningslasten zoals voor de signaalinput voor een PLC (p ...

meer