Afsluiters en beschermingsapparaten
Welke WIKA ventielen en beschermingen zijn er?
Om inbedrijfstelling, onderhoud of kalibratie van drukmeetinstrumenten uit te kunnen voeren, moeten ze veilig worden geïsoleerd van het proces. Hiervoor biedt WIKA een breed assortiment instrumentatieafsluiters, die instrumenten zoals manometers, schakelaars of transmitters veilig uitschakelen door ze af te sluiten:
- Kranen
- Afsluiters
- Ventielspruitstukken
- Monoflenzen
- Naaldkleppen
- Kleppen met meerdere poorten
- Blokkeer- en ontluchtingskleppen
- Monoblokken
- Kogelventielen
Om de levensduur van drukmeetinstrumenten te verlengen, worden beschermingsapparaten zoals sifons, overbelastingsbeveiligingen, snubbers, koelelementen en in-line filters voor manometers gebruikt. Tegelijkertijd dienen deze om het toepassingsgebied uit te breiden.
Wat is een monoblokventiel?
Een monoblok is een compact reduceerstation dat wordt gebruikt voor het hogedrukbereik. Het volledige hogedrukgedeelte van een aardgasreduceerstation bestaat uit een filter met optionele scheidingssectie en een warmtewisselaar met roestvrij stalen pijpen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen monoblokken met schroefdraadaansluiting, die worden gebruikt voor de beperkte ruimte van bedieningspanelen en loodbatterijen met veiligheidsventiel en monoblokken met flensverbindingendie worden gebruikt in toepassingen met aardgas en agressieve media. Daarnaast zijn er monoblokken voor bemonsterings- en injectieprocessen, die over een sonde voor monstername beschikken en ook voor injectieprocessen gebruikt worden.
Wanneer is het geschikt om industriële kogelkleppen te gebruiken?
Kogelkleppen kennen een breed toepassingsgebied in de industrie. Ze worden gebruikt in de eenvoudige distributie van perslucht tot veeleisende toepassingen in de olie- en gasindustrie en zijn vooral geschikt voor toepassingen met aardgas en agressieve media. Vanwege hun eenvoudige reiniging worden kogelkleppen aanbevolen in de industrie, vooral voor vloeibare en gasvormige media. Er wordt ook onderscheid gemaakt op basis van het type gebruik: Het type PBV-FS industriële kogelkraan met gespleten klephuis wordt gebruikt voor pijpleidingen, vooral voor aardgastoepassingen en toepassingen met agressieve media. Het type HPBV kogelkraan is daarentegen geschikt voor vloeibare media in hogedruktoepassingen.
Waar dienen naaldkleppen voor?
Naaldkleppen worden in de industrie gebruikt om manometers, schakelaars of transmitters veilig van het proces te isoleren of te ontluchten. De WIKA type IV10 naaldkleppen en de IV11 kleppen met meerdere poorten zijn bijzonder geschikt voor vloeibare, gasvormige, agressieve en niet-kristalliserende media en niet zeer stroperige media. De IV10 naaldklep is verkrijgbaar met een optionele ontluchtingsaansluiting, terwijl de IV11 klep met meerdere poorten standaard al is uitgerust met twee aansluitingen. Deze kunnen zowel voor ontluchting als voor de aansluiting van extra instrumenten worden gebruikt.
Selecteer gewoon het voor u meest geschikte product rechtstreeks uit ons productassortiment in onze WIKA online shop.
WIKA ondersteunt u graag bij de keuze van de juiste componenten voor uw toepassing. Naast het uitgebreide assortiment instrumentatieafsluiters en toebehoren biedt WIKA ook de gekwalificeerde assemblage van diverse afzonderlijke onderdelen tot een complete meetopstelling ("instrument hook-up"). De afsluiters en beschermingsapparaten van WIKA kunnen ook worden gecombineerd met scheidingsmembraansystemen. Het grootste deel van ons assortiment toebehoren/accessoires kan direct uit voorraad worden geleverd.