De leidingafsluiter is verkrijgbaar als kogelafsluiter in zweefstand en met volledig of gereduceerd boorgat.
De kogelafsluiter voor leidingen is speciaal ontworpen om te voldoen aan de behoeften van de procesindustrie, vooral voor natuurlijk gas en agressieve mediatoepassingen.
Afsluiters van het type PBV-FSx worden gebruikt voor procesisolatie of om druk af te laten. Het compacte ontwerp bevat één of twee afsluiters en een ontluchtingsklep.
Hierdoor kan een opstelling van kogelafsluiters en naaldkleppen worden gebruikt in een configuratie van enkele of dubbele sper- en ontluchtingskleppen.
De klepzitting van de klepbehuizing is ontworpen voor duurzaamheid en dichtheid. Deze klep voldoet aan de vereisten voor vluchtige emissies volgens ISO 15848-1, klasse B en is getest op brandveiligheid volgens API 607.
De bijzonder goed afgewerkte interne onderdelen garanderen een probleemloze en precieze bediening, zelfs bij hoge drukken en na lange periodes zonder klepbediening. De afwerking van het oppervlak beperkt tevens corrosie door agressieve media en zorgt voor eenvoudige reiniging.