밸브 및 보호 장치

안전성과 서비스 수명을 높이기 위한 밸브 및 보호 장치

코크, 차단 밸브, 밸브 매니폴드 또는 모노플랜지를 통해 압력 측정 장비는 시운전, 유지보수 또는 교정 중에 프로세스와 안전하게 분리될 수 있습니다. 사이폰, 과부하 보호, 스너버와 같은 보호 장치는 압력 측정기의 서비스 수명을 늘리고 적용 범위를 확장합니다. WIKA는 다양한 계측 밸브와 액세서리의 폭넓은 선택 외에도 여러 개별 부품을 조립하여 완전한 측정 조립체(‘instrument hook-up’)를 형성하는 전문 조립 서비스도 제공합니다.

WIKA 밸브와 보호 장치에는 어떤 것이 있나요?

압력 측정 기기의 시운전, 유지보수 또는 교정을 수행하기 위해서는 프로세스와 안전하게 분리되어야 합니다. 이를 위해 WIKA는 압력 게이지, 스위치 또는 트랜스미터와 같은 계측기를 차단하여 안전하게 분리하는 다양한 계측 밸브를 제공합니다:

  • 스톱콕
  • 차단 밸브
  • 밸브 매니폴드
  • 모노플랜지
  • 니들 밸브
  • 멀티포트 밸브
  • 차단 및 블리드 밸브
  • 모노블록
  • 볼 밸브

압력 측정 장치의 서비스 수명을 늘리기 위해 시폰, 과부하 장치, 스너버, 냉각 요소 및 압력계 인라인 필터와 같은 보호 장치가 사용됩니다. 동시에 이러한 장치들은 적용 범위를 확장하는 역할도 합니다.

모노블록 밸브란 무엇인가요?

모노블록은 고압 범위에서 사용되는 컴팩트한 감압 장치입니다. 천연가스 감압 스테이션의 모 고압 부분은 분리 섹션 옵션이 있는 필터와 스테인리스 스틸 파이프가 있는 열교환기로 제공됩니다. 제어 패널 및 밸브 배터리의 제한된 공간 조건에 사용되는 나사산 연결 모노블록과 천연 가스 및 자극성 매체를 사용하는 애플리케이션에 사용되는 플랜지 연결 모노블록으로 구분됩니다. 또한 샘플링용 프로브가 있고 사출 공정에도 사용되는 샘플링 및 사출 공정용 모노블록도 있습니다.

산업용 볼 밸브는 언제 사용하는 것이 적합합니까?

볼 밸브는 산업 분야에서 다양한 용도로 사용됩니다. 이들은 압축 공기의 간단한 분배부터 석유 및 가스 산업의 까다로운 응용 분야에 이르기까지 폭넓게 활용되며, 특히 자연가스와 부식성 매체에 적합합니다. 볼 밸브는 청소가 매우 용이하여, 주로 액체 및 기체 매체에 추천됩니다. 또한 사용 유형에 따라 구분됩니다: 분할 밸브 몸체가 있는 산업용 볼 밸브 PBV-FS 모델은 파이프 라인, 특히 천연 가스 응용 분야 및 유해한 매체를 사용하는 응용 분야에 사용됩니다. 반면, 모델 HPBV 볼 밸브는 고압 응용에서 액체 매체에 적합합니다.

니들 밸브는 어떤 용도로 사용되나요?

니들 밸브는 산업에서 압력 게이지, 스위치 또는 트랜스미터를 프로세스에서 안전하게 분리하거나 배출하는 데 사용됩니다. WIKA 모델 IV10 니들 밸브와IV11 멀티포트 밸브는 액체, 기체, 부식성 및 비결정성 유체뿐만 아니라 점성이 높지 않은 유체에 특히 적합합니다。 IV10 니들 밸브는 옵션으로 벤트 연결부를 사용할 수 있으며, IV11 멀티포트 밸브는 이미 두 개의 연결이 기본적으로 장착되어 있어 배기 및 추가 기기 연결에 모두 사용할 수 있습니다.

WIKA 온라인 상점의 제품 포트폴리오에서 직접 가장 적합한 제품을 쉽게 선택할 수 있습니다.

WIKA는 여러분의 애플리케이션에 적합한 구성 요소를 선택할 수 있도록 기꺼이 도와드리겠습니다. 다양한 계측 밸브 및 액세서리와 함께 WIKA는 다양한 개별 구성 요소를 완전한 측정 배열("instrument hook-up")로 적격하게 조립할 수 있는 전문 서비스도 제공합니다. WIKA 밸브 및 보호 장치는 다이어프램 씰 시스템과도 결합할 수 있습니다. 대부분의 액세서리 포트폴리오는 재고가 있는 경우 바로 배송이 가능합니다.