모노블록은 제어판 및 밸브 배터리 설치의 좁은 공간에 적합하도록 특별히 설계되었습니다.
매우 컴팩트한 크기의 모노블록은 광범위한 온도 범위에서 높은 과압 안전성을 제공하는 광범위한 어플리케이션에 사용할 수 있습니다.
모듈식 모노블록 설계를 통해 동일한 밸브 본체에 볼 밸브 및/또는 니들 밸브를 배열하여 사용할 수 있습니다.
액체 또는 더러운 매체를 사용하는 애플리케이션의 경우, 직선형 내부 보어를 쉽게 청소할 수 있는 볼 밸브를 권장합니다.
밸브 시트 설계와 밸브 본체의 이중 씰은 높은 내구성과 견고성을 보장합니다.
소프트 밸브 시트가 고장난 경우에도 금속 대 금속 시트는 밸브가 여전히 작동하고 안전한 위치로 설정될 수 있도록 보장합니다. 공정과 측정 기기 사이의 연결 및 대기와의 연결에 대한 견고성이 보장됩니다.
내부 부품의 초정밀 가공으로 고압에서도 밸브 조작 없이 장시간 작동해도 매우 부드럽고 정밀하게 작동할 수 있습니다.
또한 표면 마감 처리로 부식성 매체에 의한 부식을 최소화하고 청소가 더 쉬워졌습니다.