Suunnitellut ratkaisut - taso

Sinun vaatimuksesi - meidän ratkaisumme

WIKA on markkinajohtaja paineen, lämpötilan ja pinnankorkeuden mittaamisessa. Teemme tiivistä yhteistyötä kanssanne kehittääksemme kattavia ratkaisuja, jotka perustuvat korkealaatuisiin mittausteknologian komponentteihimme, ja ratkaisut integroidaan lopulta liiketoimintaprosesseihinne. Myös pintamittauksen alalla yksilölliset vaatimukset edellyttävät räätälöityjä ratkaisuja: olipa kyseessä sitten erityisen suuri tai erittäin tarkka pintamittaus, se on intohimomme.

Tarjoamme laajan valikoiman pintamittauslaitteita jopa 450 °C:n lämpötiloihin ja 600 baarin painealueille.

Suuri osa kehityksestä käytetään yksilöllisiin ratkaisuihin mitä erilaisimpiin sovelluksiin. Kemian-, lääke-, elintarvike- ja öljyteollisuudessa, laivanrakennuksessa sekä kone- ja laitosrakentamisessa, vedenpuhdistuslaitoksissa ja yhä useammin myös laajalla ympäristötekniikan alalla.

Osaava henkilöstömme on kokoajan asiakkaidemme käytössä ja kehittää uusia ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin. Uusimmat tuotantotekniikat, tinkimätön laatujohtaminen sekä kansalliset ja kansainväliset hyväksynnät ovat lisäedellytyksiä yrityksemme hyvälle maineelle.

Keskustele kanssamme, neuvomme mielellämme!