Rengasvoiman anturit

WIKA:n rengasvoiman anturit ovat kestäviä antureita moneen erilaiseen asennukseen.

Kun puristusvoima-anturissa on reikä, tällaista anturia kutsutaan rengasvoima-anturiksi (donitsimalli) tai voimanmittausrenkaaksi. Nämä voima-anturit ovat erittäin kestäviä, ja ne soveltuvat erittäin suurten (staattisten) voimien tunnistamiseen. Ne sopivat lisäksi moniin erilaisiin asennusvaihtoehtoihin. Rengasgeometriaa käytetään voiman mittaukseen monissa erilaisissa tapauksissa. Pääsovellukset ovat ruuvipuristimissa, ruuvivoiman mittauksessa ja mm. geotekniikassa. WIKA tarjoaa sähköisiä ja hydraulisia rengasvoiman antureita, joiden halkaisijat vaihtelevat 12 millimetristä jopa 430 millimetriin, sekä eri asennuskorkeuksilla. Tutustu valikoimaan nyt.