OEM - paineenmittausjärjestelmä, ulostulosignaalilla
Moduuliversio, taka-asennus
Sovellukset
- Kuiville kaasumaisille ja nestemäisille aineille, jotka eivät ole erittäin viskoosisia tai kiteytyviä ja jotka soveltuvat kupariseoksesta valmistetuille osille
- Pneumatiikka
- Teollisuuskaasut
- Lääketieteelliset sovellukset
- Juomavesi
Erikoisominaisuudet
- Kompakti ja kustannustehokas integrointiratkaisu
- Asteikko vaihtelee välillä 0 ... 400 bar tai 0 ... 5 000 psi
- Jännitesignaali, esim. DC 0,5 ... 4,5 V
- Nimelliskoko 40 mm [1 ½"], 50 mm [2"] tai 63 mm [2 ½"]
- Tarkkuusluokka 2,5
Kuvaus
Mittausperiaate
Malli PMT01 on Bourdon-putkipainemittari, jossa on integroidut anturit. Laitteessa on tavanomainen analoginen näyttö, joka mahdollistaa prosessipaineen lukemisen paikan päällä, ja lisäksi se tarjoaa lähtösignaalin (esim. DC 0,5 ... 4,5 V).
Bourdon-putkimittausjärjestelmä tuottaa paineeseen verrannollisen osoittimen pyörimisen. Elektroninen kulma-anturi, jota käytetään mm. ajoneuvojen turvasovelluksissa, määrittää osoittimen varren asennon. Kyseessä on kosketukseton anturi, joka ei ole altis kulumiselle ja hankaukselle. Tämä tuottaa paineproportionaalisen signaalin jatkokäsittelyä varten.
Integroinnin käsite
PMT01 on ihanteellinen paineenmittausjärjestelmä, joka voidaan integroida ongelmitta monenlaisiin sovelluksiin.
Tämä on mahdollista jo valmiiksi säädetyn järjestelmän yksinkertaisella asennuksella ja tiivistämisellä. O-renkaalla ja tukirenkaalla tehdyn tiivisteen ansiosta paineenmittausjärjestelmä on tehokkaasti ja kustannustehokkaasti vaihdettavissa.
Suunnittelun vapaus asiakasratkaisuja varten
Ilman koteloitavia komponentteja PMT01-mallin OEM-paineenmittausjärjestelmä tarjoaa yksinkertaisen ja kompaktin integrointiratkaisun. Sekä PMT01-mallin litteä rakenne että vapaa sijoitettavuus avaavat lukuisia integrointivaihtoehtoja, kun suunnitellaan paineenmittausjärjestelmää, ulostulosignaalilla.
Yksittäiset asiakasversiot
WIKA tarjoaa mielellään tukea asiakaskohtaisten ratkaisujen rakentamisessa ja tuotannossa monien vuosien valmistus- ja kehityskokemuksen perusteella.