Öljy ja kaasu (tuotantoketjun alkupäässä, välivaiheilla ja loppupäässä)

Öljy- ja kaasuteollisuus, jolla on lukuisia sovelluksia koko arvoketjussa (tuotantoketjun alkupäässä, välivaiheilla ja loppupäässä), asettaa suuria vaatimuksia prosessimittaustekniikalle. Kosketus hankaavien ja syövyttävien prosessiaineiden kanssa, räjähdyssuojaus, varmistaminen toiminnallinen turvallisuus ja käyttö joskus äärimmäisissä paine- ja lämpötilaolosuhteissa asettaa erityisiä haasteita. Prosessimittalaitteiden on siksi paitsi annettava luotettavia ja tarkkoja mittausarvoja myös oltava kestäviä näissä vaativissa käyttöolosuhteissa.

Monet öljy- ja kaasuteollisuuden yritykset ovat sitoutuneet saavuttamaan hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteensa vuoteen 2050 mennessä. Tässä yhteydessä kehitetään ja optimoidaan erilaisia uusia prosesseja kasvihuonekaasupäästöjen ja muiden prosessiin liittyvien päästöjen vähentämiseksi. Tarvittaviin toimenpiteisiin kuuluu myös yksittäisten prosessivaiheiden energiatehokkuuden parantaminen sekä prosessin toimintaparametrien optimaalinen tallentaminen.

WIKA tukee öljy- ja kaasuteollisuutta näiden suurten haasteiden voittamisessa innovatiivisilla instrumentointiratkaisuilla paineen, lämpötilan, tason, virtauksen ja voiman mittaamiseen, mukaan lukien toimenpiteet, joilla voidaan minimoida ja ehkäistä seuraavat tapahtumat hajapäästöt. Lisäksi WIKA toimittaa laajan valikoiman kalibrointilaitteita sekä laajan valikoiman palveluja. Näihin palveluihin kuuluvat kalibrointipalvelu, kenttähuolto lämpötilasovelluksia varten ja kalvotiivistejärjestelmien korjaus. WIKA:n kokonaan omistamana tytäryhtiönä, WEgrid Solutions tarjoaa kattavan valikoiman tuotteita ja palveluja SF6:n ja muiden kaasujen turvalliseen käsittelyyn. Kaasuja käytetään sähköasemilla sähkönsyöttöön esimerkiksi jalostamoissa ja offshore-laitoksissa.

Öljy- ja kaasuteollisuuden tuotantoketjun alkupäässä

Öljy- ja kaasuteollisuuden välivaihe

Öljy- ja kaasuteollisuuden tuotantoketjun loppupää