Upstream-prosessi: Kaivon stimulointi
Kaivon stimuloinnin avulla voidaan lisätä hiilivetyjen virtausta säiliöstä porausreikään. Öljyn- ja kaasuntuotannossa käytetään erilaisia stimulointitekniikoita säiliön ominaisuuksista riippuen.
Perinteisillä öljykentillä, joissa kallioperä on huokoinen, hiilivedyt virtaavat vapaasti luonnollisista varastoista porausreikään, josta ne voidaan ottaa talteen. Kun kallioperä on vettä läpäisemätöntä, kuten hienorakeisessa mutta halkeilevassa liuskeessa, hydraulinen murtaminen on keino stimuloida kaivoa, jotta se tuottaisi suuremman tuoton.
Prosessi alkaa pystysuoralla porauksella. Noin puolessa välissä kohteen liuskekivimuodostumaa poraus kaartaa (kick-off-pisteessä) ja alkaa porata kallioon vaakasuoraan (laskeutumiskohdassa). Kun porausputki on poistettu ja suojaputki on asetettu ja sementoitu paikalleen, rei'itin luo reikiä liuskekerrosten läpi ja kallion seinämään - valmistellen tietä hydrauliselle murtamiselle. Tässä prosessissa vesi, hiekka ja kemikaalit sekoitetaan erittäin korkeassa paineessa reikien läpi, jolloin liuske halkeaa ja öljy ja maakaasu pääsevät virtaamaan tuotantoputkeen.
Hydraulinen murtaminen edellyttää erikoiskoneiden käyttöä murtonesteen sekoittamiseksi ja ruiskuttamiseksi syvälle maan alle. Nämä laitteet toimivat yhdessä, ja niihin kuuluvat:
- Painepumppauskuorma-auto
- Blender-yksiköt
- Nesteytysyksikkö
Painelähettimillä ja -mittareilla, lämpötila-antureilla ja voima-antureilla on tärkeä rooli näiden teollisuuskoneiden moitteettomassa toiminnassa ja valvonnassa.
Painepumppauskuorma-auto
Kun rei'ityspistooli on puhkaissut reikiä muodostumaan, on aika halkaista liuskekivi ja luoda halkeamia, joiden kautta öljy ja maakaasu pääsevät virtaamaan kaivoon. Murtamislaitteisiin - jotka on asennettu kuorma-autoon, perävaunuun tai jalustalle, jotta ne ovat helposti liikuteltavissa - kuuluvat korkeapainepumput, jotka lähettävät nesteen nestepäästä akselia pitkin reikiin. Suuritehoinen dieselmoottori, jossa on jäähdytysjärjestelmä ja raskas voimansiirto, antaa voiman kolminkertaiselle tai viisinkertaiselle pumpulle, jonka paine estää myös murtonesteen pääsyn takaisin kaivoon.
Erikoistuneet painelähettimet, jotka sisältävät kestäviä mittauselementtejä, on suunniteltu mittaamaan murtonesteitä, jotka ovat syövyttäviä, hankaavia ja erittäin korkeissa paineissa. Näiden laitteiden on myös kestettävä vaikeita työolosuhteita, kuten äärimmäisiä sääolosuhteita, voimakasta tärinää ja pumpun aiheuttamaa voimakasta sykintää.
Lämpötila
Paine
Seuraavat 13 tuotetta vastaavat valintaasi. Etkö löytänyt tuotetta? Ota yhteyttä.
Blender-yksiköt
Hydrauliseen murtamiseen käytettävä neste sekoitetaan paikan päällä kunkin kaivon erityisolosuhteiden ja halutun murtotyypin mukaan. Murtumissekoitusyksiköt ovat ohjauskeskuksia, jotka vastaanottavat oikeat määrät hydratoitua nestettä hydratointiyksiköstä, proppanttia (tavallisesti hiekkaa, käsiteltyä hiekkaa tai keraamista materiaalia), joka pitää haljenneet halkeamat auki, sekä kemiallisia lisäaineita korroosion vähentämiseksi, bakteerikasvun estämiseksi, viskositeetin ylläpitämiseksi ja niin edelleen. Tämä räätälöity neste siirretään sitten pumppuyksiköillä varustettuun murtamisautoon, joka ruiskuttaa nesteen porausreikään.
Tämä sekoitusjärjestelmä koostuu hiekkasäiliöstä sekä kuivakemian ja nestemäisen kemian syöttölaitteista. Erikoistuneet painelähettimet auttavat ohjaamaan ja valvomaan imu- ja poistopumppuja, ja ohjauspaneelissa olevien painemittareiden avulla teknikot voivat helposti valvoa toimintaa. Lämpötilalähettimillä ja pienikokoisilla vastuslämpömittareilla seurataan murtosekoitusyksikön hydrauliikan, moottoreiden ja jäähdytysjärjestelmien tilaa.
Lämpötila
Paine
Paine
Paine
Seuraavat 21 tuotetta vastaavat valintaasi. Etkö löytänyt tuotetta? Ota yhteyttä.
Nesteytysyksikkö
Vesi muodostaa noin 90 prosenttia murtonesteestä. Ennen kuin se pääsee murtamisen sekoitusyksikköön, se sekoitetaan ensin tiettyihin polymeereihin:
- Kitkan vähentäjät, jotta nestettä voidaan ruiskuttaa kaivoon suuremmalla nopeudella
- Viskosifiointiaineet, kuten guarkumi, koska viskoosisemmat nesteet voivat kuljettaa enemmän proppanttia
Liikuteltavassa hydratointiyksikössä geelin tai jauheen muodossa oleva polymeeri yhdistetään veteen, jolloin saadaan aikaan yhdiste, joka on suorituskykyisempi kuin geelittömät nesteet. Tässä prosessissa käytetään kuorma-antureita, joilla mitataan tarkasti guarkumin tai muun polymeerin paino suppilossa ennen sen hydratointia. Painelähettimien avulla voidaan valvoa imu- ja poistopaineita, ja painemittareiden avulla käyttäjät voivat seurata hydraulisesti toimivia pumppuja.
Voima
Pinnankorkeus
Paine
Paine
Seuraavat 22 tuotetta vastaavat valintaasi. Etkö löytänyt tuotetta? Ota yhteyttä.
Frac-säiliö
Hydraulinen murtaminen edellyttää valtavien nestemäärien - pääasiassa veden, mutta myös kemikaalien ja porauslietteen - kierrättämistä kaivoihin ja niistä ulos. Frac-säiliöt ovat tilavia mutta liikuteltavia säiliöitä, jotka on suunniteltu varastoimaan suuria määriä nesteitä. Erilaisilla pinta-antureilla voidaan varmistaa, että murskesäiliö pysyy riittävän täynnä tehokkaan toiminnan kannalta, mutta ei niin täynnä, että se vuotaa yli.
Frac-säiliöiden pinta-antureita valittaessa on otettava huomioon monia seikkoja, kuten:
- Nesteen turbulenssi, viskositeetti ja yhteensopivuus anturin kostutettujen osien kanssa.
- Haluttu tarkkuus ja resoluutio.
- Anturin asennuspaikka ja sijoittelu.
Uimuriantureita käytetään yleisesti murtosäiliöissä, koska ne ovat erittäin tarkkoja, helppoja asentaa ja vähän huoltoa vaativia. Yleensä säiliön yläosaan asennetuissa uimuriantureissa on ohjausputki, joka ulottuu pohjaan asti. Putken ympärillä on ontto uimuri, joka liikkuu pystysuoraan akselia pitkin nestepinnan mukana. Uimuriantureita on kahta tyyppiä:
- Uimurikytkimissä on yksi tai useampi uimuri, jotka havaitsevat nesteen rajapinnan, tai niitä käytetään yksinkertaisesti varoittamaan käyttäjiä, kun minimi- ja maksimitasot on saavutettu.
- Uimurilähettimet valvovat jatkuvasti nestetasoja ja määrittävät säiliöiden nestetilavuuden reaaliajassa, ja ne soveltuvat erinomaisesti etävalvontaan.
Jos yläasennus on ongelma, käytä hydrostaattisen pinnankorkeuden mittaukseen upotettavaa paineanturia. Tämä säiliön pohjalle sijoitettava erikoistunut pinta-anturi mittaa nestepatsaan painetta (esim. tuumaa vettä), joka muunnetaan nesteen tilavuudeksi. Kun turbulenssi tai liete on ongelma, LevelGuardTM:n kaltainen lisälaite lisää kestävyyttä ja vakautta.
Jos neste on liian turbulenttista tai viskoosista uppoasennettavalle paineanturille tai jos neste on syövyttävää tai muutoin yhteensopimatonta anturin kanssa, idioottivarma ratkaisu on siirtää pinnanmittaus säiliön sisältä sen ulkopuolelle. Tämäntyyppisessä mittauksessa säiliön tukirakenteeseen asennetaan kuorma-antureita - kuten akselivoima-antureita, taivutus- tai leikkausvoima-antureita - nesteiden staattista ja dynaamista punnitsemista varten; mittaukset muunnetaan sitten tilavuuden mittaukseksi.