Öljyn ja kaasun tuotanto
Turvallisuuden edistäminen
Öljyn- ja kaasunporauksessa korkeat työpaineet kohtaavat aggressiiviset, joskus räjähdysalttiit ympäristöt. Tässäkin tapauksessa turvallisuuden takaavat sertifioidut WIKA-painekytkimet ja muut komponentit.
Korkeapaineisen öljyn- ja kaasunporauksen vaaratekijät ovat luonnollisesti valtavat. Kaivojen ohjauspaneeleilla on tässä tärkeä rooli onnettomuuksien tehokkaassa ehkäisemisessä, riskialttiissa louhintatöissä ja myös offshore-lautoilla.
Tahattomat päästöt ovat myös onnettomuus
Samoin on tärkeää estää hiilivetypäästöt ilmakehään tai ympäristöön. Painekytkimiä käytetään ohjauspaneeleissa valvomaan linjan ja venttiilin painetta. Painekytkin toimii hälytyksenä painepiikkien tai vuotojen yhteydessä. Näissä tapauksissa kytkin pysäyttää prosessin.
WIKA-kytkimet kestävät aggressiivisia ympäristöjä ja korkeita käyttöpaineita (järjestelmäpaine voi olla jopa 1 000 baaria). Asiakkaamme luottavat prosessimittalaitteisiimme myös räjähdysvaarallisilla alueilla, koska turvajärjestelmät ovat niin olennaisen tärkeitä prosessin hallinnan kannalta.