LPG-, LNG- ja CNG-tarvikkeet
LPG-, LNG- ja CNG-tarvikkeet
- Kryogeeniset säiliöt
- Hitsaus- ja muut teolliset laitteet
- Kiinteillä paineensäätimillä varustetut venttiilit
- Kaasukaapit
- Lääketieteelliset kaasut
- Vety
- LPG-, LNG- ja CNG-tarvikkeet
- Suojaava hengityslaite
- Kaasunsyöttö- ja -ohjausjärjestelmät
- Monitieventtiilit
- Kaasuisten palojärjestelmien sammutus
- Typen ja hapen generaattorit
- Kaasusekoittimet
Ajamalla maakaasulla käyvällä autolla voidaan säästää jopa 60 prosenttia polttoainekuluissa. Lisäksi maakaasu on yksi puhtaimmista energialähteistä: Se ei tuota vaarallisina ja syöpää aiheuttavina pidettyjä palamattomia hiilivetypäästöjä, ja se vähentää hiilidioksidipäästöjä 20 prosenttia.
Tämän vuoksi tällaiset ajoneuvot ovat sallittuja teillä, joilla muunlaisten ajoneuvojen käyttö ei ole sallittua. WIKA:n mittauslaitteita käytetään osoittamaan polttoainesäiliössä olevan paineistetun maakaasun (CNG) tai nesteytetyn maakaasun (LNG) määrä.
Nestekaasu eli nestekaasu on toinen polttoainevaihtoehto, jota käytetään yhä enemmän ajoneuvojen lisäksi myös esimerkiksi lämmitysjärjestelmissä ja keittiölaitteissa.