Sovellukset
- Öljy- ja kaasuteollisuus, kemian ja petrokemian teollisuus, voimalaitokset
- Soveltuu kaasumaisten ja nestemäisten aggressiivisten aineiden mittaukseen, jotka ovat erittäin viskoottisia tai kiteisiä, myös aggressiivisiin ympäristöihin
- Paineenmittauslaitteiden suora liittäminen laipallisiin putkistoihin tai säiliöihin ilman liitäntäventtiilejä
- Sulkuventtiili, jossa on tyhjennys- tai tuuletustoiminto ja joka toimii mittalaitteiden napautuspisteenä
- Kiinnitetään pintamittareihin tai paine-eromittareihin pinnankorkeuden mittauksessa
Erikoisominaisuudet
- Turvallisuutta lisäävät metallikoteloidut istukat ja kaksoisrungon tiiviste
- Korkealuokkaisen koneistuksen ansiosta laitteet ovat kevyitä ja pehmeitä, eivätkä kuluta venttiiliä
- Vuototestattu tiiviys BS6755 / ISO 5208 -standardin mukaisesti Vuotoluku A
- Asiakaskohtaiset sovellukset sekä pallo- että neulaventtiilisovelluksiin
- Asiakaskohtaiset venttiili- ja laiteyhdistelmät (hook-up) pyydettäessä
Kuvaus
Monoblock on suunniteltu vastaamaan prosessiteollisuuden vaatimuksia erityisesti maakaasu- ja aggressiivisten nesteiden sovelluksissa.
Kompaktissa rakenteessa on yksi tai kaksi sulkuventtiiliä prosessin ja laitteen erottamiseksi toisistaan sekä ilmanpoistoventtiili. Modulaarinen monoblock-rakenne mahdollistaa pallo- ja/tai neulaventtiilien käytön.
Sovelluksiin, joissa on nestettä tai likaista mitattavaa ainetta, suositellaan palloventtiilejä, koska ne on helppo puhdistaa niiden suoran sisäkanavan ansiosta.
Venttiilin istukan muotoilu ja venttiilin rungon redundantit tiivisteet takaavat korkean kestävyyden ja tiiveyden.
Jos pehmeä istukka vioittuu, metalli-metalli-tiiviste varmistaa, että venttiiliä voidaan edelleen käyttää ja asettaa turvalliseen asentoon.
Tiiviys prosessin ja mittalaitteen sekä ulkoilman välillä on taattu.
Sisäosien huipputarkan koneistuksen ansiosta niiden liikkeet ovat pehmeitä ja tarkkoja korkeissa paineissa ja pitkän käyttämättömyydenkin jälkeen.
Pinnan korkealuokkainen viimeistely estää aggressiivisten nesteiden aiheuttamaa korroosiota ja helpottaa laitteen puhtaanapitoa.