Ultrakorkea lämpötila (UHT) -tekniikka on elintarvike- ja juomateollisuudessa hyväksi havaittu menetelmä, jolla varmistetaan tuotteiden turvallisuus ja pidennetään säilyvyysaikaa. UHT-prosessissa elintarvikkeita ja juomia kuumennetaan muutaman sekunnin ajan jopa +150 °C:n lämpötilaan, jolloin patogeeniset bakteerit ja itiöt kuolevat. Tämä menetelmä on erityisen tärkeä maidon, mehujen, kerman ja keittojen kaltaisille tuotteille, jotka vaativat pitkäaikaista säilytystä ilman jäähdytystä.


Hyödy mittaustekniikkamme eduista UHT-prosessissasi


Tutustu WIKA:n mittausratkaisuihin UHT-sovelluksiisi


MackSimoneQ_de-de

"UHT-prosessit ovat vaativia: Niiden on kestettävä äärimmäisiä lämpötilavaihteluita, korkeita hygieniavaatimuksia ja aggressiivisia puhdistusaineita, ja ne vaativat myös korkeinta mittaustarkkuutta. WIKA edustaa laatua ja seuraa asiakkaitamme alkukonsultoinnista käyttöönottoon ja koulutukseen, jotta varmistetaan, että heidän prosessinsa toimivat aina turvallisesti ja tehokkaasti."

Dr Simone Mack, Market Segement Manager


Esimerkkejä hankkeista: Miten asiakkaamme hyötyvät ratkaisuistamme

Tuoteturvallisuuden parantaminen maidontuotannossa

Tuoteturvallisuuden parantaminen maidontuotannossa

Johtava maidontuottaja kamppaili tuotteen saastumisen kanssa, joka johtui kalvojen rikkoutumisesta painevalvontajärjestelmissään, mikä johti merkittäviin tuotantotappioihin. Vaihtamalla DMSU21SA-prosessilähettimeen tuotannon turvallisuutta voidaan lisätä merkittävästi ja vuotoriski minimoida. Tämä kalvovalvontajärjestelmä varmisti prosessin häiriöiden varalta ja integroitui saumattomasti laitoksen toimintaan plug-and-play-toiminnallisuutensa ja HART®-protokollan kautta tapahtuvan tiedonsiirron ansiosta.
Parannettu laadunvarmistus maitojuomasekoitusten tuotannossa

Parannettu laadunvarmistus maitojuomasekoitusten tuotannossa

Käyttämällä DMSU21SA:ta eräs maitosekoitusten, kuten suklaa- ja vaniljamaidon valmistaja pystyi optimoimaan laadunvarmistuksensa ja välttämään kalliit tuotantokatkokset. Vankan rakenteensa ja vaativiin UHT-prosesseihin soveltuvuutensa ansiosta yritys vähensi tuotantohäviöitä merkittävästi ja paransi prosessin vakautta. Järjestelmää käytetään nyt menestyksekkäästi useissa kohteissa.

Viimeisimmät blogikirjoitukset


Lisätietoja


Ota yhteyttä

Jäikö kysyttävää? Ota meihin yhteyttä seuraavalla lomakkeella. Autamme mielellämme!