DMSU21SA-painevälittimen valvontajärjestelmä mahdollistaa luotettavan paineen mittauksen prosesseissa, joissa käytetään puhdasta höyryä. Prosessilähettimestä, painevälittimestä ja valvontaelementistä koostuvassa hygieenisessä rakenteessa on kaksinkertainen välitin, joka suojaa tuotteen kontaminaatiolta, sillä kalvon rikkoutuessa järjestelmän täyttönestettä ei pääse vuotamaan ja rikkoutumisesta ilmoitetaan suoraan. Erilaisten prosessiliitäntöjen ansiosta järjestelmä voidaan integroida lähes kaikkiin laitoksiin.
DMSU21SA toimii enintään -10 .... +150 °C [14 ... 266 °F] ja ympäristön lämpötiloissa 10 ... 40 °C [50 ... 104 °F], ja se on saatavana myös IECEx- ja ATEX-versiona.
Luotettava hygieeninen muotoilu
IP65-suojattu DMSU21SA täyttää nykyisten kansainvälisten hygieniastandardien, kuten EHEDG:n ja 3-A:n, vaatimukset, ja siinä käytetään FDA:n mukaista järjestelmän täyttönestettä.
Luotettava suoja saastumista vastaan
Kaksinkertaisen välitinrakenteen ja evakuoidun välitilan ansiosta kontaminaatioriski on minimaalinen. Valvontaelementti välittää kalvomurtumat välittömästi järjestelmään. Näin varmistetaan lääkkeiden ja elintarvikkeiden korkealaatuinen tuotanto ja estetään tuotantokatkokset.
Helppo irrotus ja puhdistus
Puristusliitäntä (TRI-CLAMP®) mahdollistaa nopean ja helpon irrotuksen ja siten yksinkertaisen puhdistuksen ja tiivisteen vaihdon.