Älykkäät anturiratkaisut elintarvike- ja juomateollisuudelle
Tutustu elintarvikkeiden jalostuksen tulevaisuuteen älykkäiden anturiratkaisujemme avulla hygieenisessä muotoilussa! Kehittyneet anturimme keräävät tietoja tarkasti, valvovat keskeisiä prosessiparametreja ja muuttavat mitatut arvot lisäarvoksi. WIKA:n luotettavien, helposti puhdistettavien ja kansainvälisesti sertifioitujen mittauslaitteiden avulla saat mittaustekniikkaa, joka täyttää korkeimmat turvallisuus- ja tehokkuusstandardit.
Kaikki yhdestä lähteestä: Tarjoamme kattavat palvelut alkukonsultoinnista laitteiden kalibrointiin. Maksimoi käyttöaikasi ja paranna tuotantotulostasi - luota WIKA:n älykkääseen anturiteknologiaan!
Sovellusalueet elintarvike- ja juomateollisuudessa
Syitä onnistuneeseen kumppanuuteen
Osaamista ja laatua tarpeisiisi
Osaaminen
- Joustava salkku: Tarjoamme laajan, modulaarisen tuotevalikoiman.
- Hygieeninen muotoilu: Se on kehitetty helppoa puhdistusta ja maksimaalista elintarviketurvallisuutta varten.
- Erikoisratkaisut: Salkku huuhtelusovelluksia varten.
- Yksinkertainen integrointi: IO-Link mahdollistaa saumattoman integroinnin sekä kattavan järjestelmän valvonnan ja optimoinnin.
- Itsediagnostiikka: DMSU21A, DMSU22SA).
- Alan johtaja: Jäsenyys tärkeissä alan järjestöissä, kuten EHEDG:ssä ja 3-A:ssa, jotka asettavat tulevaisuuden standardeja.
Laatu
- Maailmanlaajuiset sertifikaatit: Tuotteemme on sertifioitu maailmanlaajuiseen käyttöön.
- Asennus, korjaus ja kalibrointi: Laadukkaat tuotteet ja palvelut yhdestä lähteestä.
- Todistettua teknologiaa: Patentoidut ja erittäin luotettavat järjestelmät.
- Tiukat sertifioinnit: ISO 9001, ISO/IEC 17025, Dir. 2014/68/EU ja DAkkS.
- Innovaatiokeskus: Ensiluokkainen sisäinen hitsaus- ja innovaatiokeskus, jossa on laajat testausmahdollisuudet ja yli 100 kehitysinsinööriä.
Kumppanuus
- Luotettava kumppani: Olemme arvosidonnainen perheyritys, jolla on pitkäaikainen asiakasuskollisuus.
- Yhteinen kehittäminen: Yhteiskehittäminen asiakaskohtaisiin haasteisiin vastaamiseksi.
- Helppoja sähköisen liiketoiminnan ratkaisuja: Helppo online-tilausprosessi.
- Maailmanlaajuinen tuki: Kattava, asiantunteva maailmanlaajuinen palvelu.
Spotlight
Aiheeseen liittyvät linkit
Tuotevalikoima
Kestävä kehitys
Huolto
Ota yhteyttä
Jäikö kysyttävää? Ota meihin yhteyttä seuraavalla lomakkeella. Autamme mielellämme!