Elintarviketeollisuus parantaa tehokkuutta ja kestävyyttä jalostamalla prosesseja, kuten raaka-ainelogistiikkaa, ja käyttämällä gravimetristä pinnanmittaustekniikkaa viljan kaltaisten materiaalien varastosiilojen jatkuvaan valvontaan. Näin varmistetaan, että toimitukset vastaavat todellisia tarpeita, ja tilaukset tehdään ajoissa pintaennusteiden perusteella. Näin vältetään käyttökatkoksia, optimoidaan resurssien käyttö ja vähennetään CO2-päästöjä. Keskittymällä tarkkaan pinnanmittaukseen sekä paineen ja lämpötilan valvontaan teollisuus tasapainottaa toiminnan tehokkuuden ja ympäristövastuun kesken ja ylläpitää korkeat turvallisuusstandardit.


Hyödy siilojen mittaustekniikkamme eduista


Gravimetrinen pinnankorkeudenmittaus (punnitustekniikka)

Gravimetrinen tasonmittaus tarjoaa kehittyneen ratkaisun, jossa siilon pinnankorkeus määritetään punnitsemalla ja siilon sisältöä valvotaan tehokkaasti. Tämä tarjoaa ei-invasiivisen, erittäin tarkan tavan havaita paino ja pinnankorkeus ilman materiaalikontaktia. Tämä on erityisen hyödyllistä silloin, kun varastosiilojen kestävyys, säilyvyys ja steriiliys ovat kriittisiä.

Keskeinen etu on, että käyttäjät voivat mitata sekä pinnankorkeuden että tarkan massan, mikä takaa erittäin tarkan painonmäärityksen materiaalista tai siilon muodosta riippumatta. Menetelmä soveltuu kaikenkokoisille säiliöille pienistä suuriin siiloihin, joiden kapasiteetti on jopa 1 200 tonnia ja jotka vaativat vain vähän huoltoa.


Tutustu WIKA:n mittausratkaisuihin siiloja varten

Gravimetrisen pinnanmittausjärjestelmän suunnittelussa on ratkaisevaa yhdistää tarkkuus ja tekninen kehitys. Ydinkomponentteina olevia kuorma-antureita käytetään painon mittaamiseen, joka voidaan näyttää täyttötasoina.
Yhteysvaihtoehtoja on kaksi:

  • Perinteinen yhteys: Järjestelmä sisältää kuorma-antureita, jotka voidaan kytkeä kytkentärasiaan, joka kokoaa ja näyttää materiaalin painon säiliössä.
  • Langattoman teknologian integrointi: Tämä mahdollistaa langattoman tiedonsiirron pilvipalveluun, mikä helpottaa tietojen käyttöä ja visualisointia.
Grafik_aus_BR_Sterile_Verfahrenstechnik_S35

Gravimetrinen pinnanmittausjärjestelmä koostuu leikkaus- ja taivutusvoima-antureista, joihin kuuluu asennussarjat helppoa käyttöönottoa varten, ja ne voidaan liittää liitäntärasiaan. Tämän kokoonpanon ansiosta mittaustiedot voidaan siirtää joko suoraan näytölle välitöntä lukemista varten tai langattomasti pilvipalveluun jatkokäsittelyä ja visualisointia varten.

WIKA tarjoaa kattavan valikoiman punnitustekniikkaratkaisuja gravimetriseen pinnanmittaukseen sekä paineen ja lämpötilan valvontaan. Tuotteen kohokohtia ovat:

  • MA-välitinkalvollinen painekytkin prosessien paineen valvontaan ja ohjaukseen on suunniteltu erityisesti turvallisuuskriittisiin sovelluksiin. Alumiiniseoksesta valmistettu vankka kytkinkotelo (IP66) kestää prosessiteollisuuden karkeat ja syövyttävät käyttöolosuhteet jopa 600 barin toiminta-alueilla. Kotelon kansi voidaan varmistaa ruuvilukituksella luvattomalta pääsyltä.
  • Monipuolisilla anturivaihtoehdoilla (Pt100 tai Pt1000), erilaisilla liitäntäpäillä ja säädettävillä pituuksilla varustettu TR10-B vastuslämpömittari yhdessä TW25-suojataskun kanssa takaa tarkat lämpötilamittaukset vaativissa ympäristöissä.

NaumannJonasQuote_de-de

“Gravimetriset mittausjärjestelmämme mahdollistavat erittäin tarkan pinnankorkeuden ja painon määrittämisen suoran massamittauksen avulla ja tarjoavat luotettavia tietoja tehokkaaseen prosessinohjaukseen siilosovelluksissa.”

Jonas Naumann, Product Manager - voima ja punnitus


Esimerkkejä hankkeista: Miten asiakkaamme hyötyvät ratkaisuistamme

Hiivasäiliön painon tarkka valvonta

Hiivasäiliön painon tarkka valvonta

Eräässä elintarvikevalmistajan tapauksessa hiivasäiliön painon mittaaminen oli tuotannon kannalta välttämätöntä. Vakaaseen ja tarkkaan painonmittaukseen käytettiin leikkausvoima-anturia F3831 ja asennussarjaa AZK02. Liitäntärasia B6578 keräsi signaalit, ja teollinen mV/V-mittalaite B6494 mittasi ja näytti tiedot tarkasti. Tämä asennus, joka valittiin sen ei-tunkeutuvan lähestymistavan vuoksi, oli osa WIKA:n kattavaa pakettiratkaisua - instrumentointiratkaisua, joka koostuu paine-, lämpötila- ja pinnanmittauslaitteista sekä konsultointi- ja tukipalvelusta. Gravimetrinen pinnankorkeudenmittaus suojaa hiivaa kaikelta kosketukselta. Paine- ja lämpötila-antureiden hygieeninen rakenne säilyttää tuotteen puhtauden ja estää kontaminaation. Se antaa valmistajalle myös luotettavan tavan valvoa hiivasäiliön painoa, mikä on ratkaisevan tärkeää tasaisen laadun ja optimoidun tuotannon kannalta.
Elintarvikesiilojen turvaaminen

Elintarvikesiilojen turvaaminen

Elintarvikesiiloja jauhoille, maitojauheelle ja sokerille vartioiva valmistaja otti käyttöön WIKA:n MA-mallin välitinkalvollisen painekytkimen. Tämä kytkin on ratkaisevan tärkeä ylipaineen valvonnassa pneumaattisen täytön aikana. Räjähdyssuojattu versio ja pölysovellusten hyväksyntä tekevät siitä sopivan käytettäväksi räjähdysvaarallisilla alueilla. Sen vankka rakenne ja IECEx- tai ATEX-standardien noudattaminen takaavat luotettavan toiminnan, suojaavat tehokkaasti ylipaineelta ja parantavat turvallisuutta.

Viimeisimmät blogikirjoitukset


Lisätietoja


Ota yhteyttä

Jäikö kysyttävää? Ota meihin yhteyttä seuraavalla lomakkeella. Autamme mielellämme!