Pintakytkimet

Pintakytkimet ovat tärkeitä mittalaitteita säiliöissä olevien nesteiden tason seuraamiseksi. Pintamittauksen aikana ne havaitsevat nesteen tarkan pinnankorkeuden, ja kun tietyt kytkentäpisteet saavutetaan, ne laukaisevat vastaavat signaalit. Niitä käytetään eri teollisuudenaloilla prosessien ohjaamiseen, varastotasojen seurantaan ja laitosturvallisuuden varmistamiseen.

WIKA-verkkokauppa

WIKA-verkkokauppa

Kysyntä mittauslaitteille? Tilaa vakiolaitteesi pintamittaukseen helposti ja suoraan meiltä - WIKA-laadulla, johon olet tottunut.

Mihin pintakytkimiä käytetään?

Pintakytkimiä käytetään säiliöiden nestetasojen seurantaan. Ne havaitsevat kytkentäpisteet ja niitä voidaan käyttää uimurikytkiminä tai pintakytkiminä. Räjähdysvaarallisiin ympäristöihin on olemassa räjähdyssuojattuja versioita, kuten esimerkiksi malli OLS-C51-pintakytkin.

Kuinka kelluvalla ominaisuudella varustettu pintakytkin toimii?

Pintakytkin havaitsee säiliön sisällä olevan nesteen tason. Tähän tarkoitukseen käytetään uimurikytkimiä, joissa magneetti avaa tai sulkee yhden tai useamman reed-koskettimen kellukkeen sisällä olevan koskettimen tason mukaan. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää optoelektronisia kytkimiä, joilla valvotaan tasoa ja havaitaan kytkentäkohdat. Saatavilla on myös värähtelypintakytkimiä, jotka löytyvät WIKA:n valikoimasta.

Mitä etuja pintakytkimet tarjoavat nesteiden valvonnassa?

Pintakytkimet tarjoavat luotettavan tavan valvoa säiliöiden täyttötasoa ja edistävät siten turvallisuutta, tehokkuutta ja prosessin seurantaa. Kytkentäpisteiden tarkan mittauksen ja havaitsemisen ansiosta ne mahdollistavat prosessien tehokkaan valvonnan.

Mitä eroa on pintalähettimellä ja pintakytkimellä?

Pintalähettimet ja pintakytkimet eroavat toisistaan lähinnä toiminnallisuuden ja käyttöalueen suhteen.

Level transmitter Level switches
Function - Continuous measurement of an entire measuring range
- Emits a continuous measuring signal (0 – 100 %)
- Point-based measurement of one or several levels
- Level switch switches as soon as a level is exceeded or dropped below
Range of use - Continuous monitoring of levels in tanks or containers Stopping a process, e.g. filling, or triggering an alarm
- Overflow control
- Dry run protection (e.g. for pumps)

FAQ (usein kysytyt kysymykset)
FAQ (usein kysytyt kysymykset)

Mitä ovat pinnankorkeuden osoittimet ja miten ne toimivat?

Pinnankorkeuden osoitin asennetaan astian ulkopuolelle vähintään kahdella yhdistettävällä liitäntäpisteellä. Näissä kohdissa säiliöstä pääsee jonkin verran nestettä pinnankorkeuden osoittimen ohituskammioon. Tämän kammion sisällä on myös magneetill ...

lisää