Lämpötilan säätöyksiköt

Lämpötilan säätöyksiköitä käytetään usein muovi- ja kumiteollisuudessa. Näissä sovelluksissa ne esilämmittävät työkalut käyttölämpötilaan ja haihduttavat materiaalin sarjatuotannon aikana tuottaman lämmön, jolloin vältetään työkalun ylikuumeneminen ja tuotteen vaurioituminen. Muita käyttökohteita ovat kemian- ja lääketeollisuus, elintarvike- ja pakkausteollisuus, metallintyöstö tai puunjalostus.

Muovikone on usein jatkuvassa käytössä (24/7). Turvallinen toiminta riippuu suurelta osin lämpötilanvalvonnan laadusta.

Lämpötilansäätöyksiköt liitetään ulkoisesti virtapiiriin, kuten muoviteollisuuden ruiskuvalutyökalun lämpötilan säätöön, ja niitä on saatavana myös upotuskylpyinä, joita käytetään esimerkiksi laboratorioissa tai laadunvarmistuksessa. Suunnitelmat ulottuvat vakiosarjatuotantolaitteista aina projektiluonteisiin lämpötilanvalvontalaitteistoihin (usein monipiirijärjestelmiin) tuotantoprosesseja varten, joissa tarvitaan suuria määriä lämpöä ja joista on mahdollisesti poistettava suuria määriä lämpöä.

Lämpötilan säätöyksikkö koostuu seuraavista pääkomponenteista:

  • Säiliö, jossa on lämmitin ja lämmönvaihdin
  • Kiertovesipumppu
  • Lämpötilasäätimet
Lämpötilan säätöyksiköt × 6

Paluulinjan lämpötila - Lämpötila

Paluulinjan lämpötila - Lämpötila
1

Säiliön pinnankorkeus - Pinnankorkeus

Säiliön pinnankorkeus - Pinnankorkeus
5

Virtauksen mittaus prosessissa - Virtaus

Virtauksen mittaus prosessissa - Virtaus
4

Paine tulolinjassa - Paine

Paine tulolinjassa - Paine
3

Lämpötila tulolinjassa - Lämpötila

Lämpötila tulolinjassa - Lämpötila
2

Astian lämpötila - Lämpötila

Astian lämpötila - Lämpötila
Lämpötilan säätöyksiköt
Minimoi valinta

Versiot kattavat jäähdytyslaitteet -150 °C:seen asti ja lämmitysjärjestelmät (lämpö-öljylämmittimet) +400 °C:seen asti. Lämmönsiirtoaineena käytetään vettä, glykolia tai lämpööljyjä. Pintakytkimellä varmistetaan, että säiliössä oleva lämmönsiirtoaine on riittävän täynnä, ja se ohjaa myös automaattista uudelleentäyttöä. Jos säiliössä on riittävästi lämmönsiirtonestettä, kiertovesipumppu kuljettaa sitä kuorman läpi ja takaisin säiliöön. Säiliössä todellinen lämpötila mitataan ja syötetään lämpötilan säätimeen. Jos todellinen lämpötila ylittää asetusarvon, jäähdytysvesiliitännän magneettiventtiili avautuu ja jäähdyttää säiliössä olevan lämmönsiirtoaineen asetuslämpötilaan. Päinvastaisessa tapauksessa lämmönsiirtoväliaine lämmitetään, yleensä sähköpatruunalämmittimellä.

Seuraavat 24 tuotetta vastaavat valintaasi. Etkö löytänyt tuotetta? Ota yhteyttä.