Hydrauliset tehoyksiköt

Huvipuistolaitteista työpajojen nostolavoihin sekä työstökoneisiin tai muoviteollisuuden koneisiin – niiden toiminta edellyttää aina hydraulista tehoyksikköä Vain hydraulisten koneiden suuri energiatiheys tarjoaa suurimmat voimat mahdollisimman pienessä koossa.

Järjestelmän paine luetaan painemittarista. Nestetäytteiset mallit ovat helposti luettavissa, eikä tärinä vaikuta niihin.

Järjestelmän ja ohjauspaineiden jatkuvaa rekisteröintiä ja ylläpitoa valvotaan painekytkimillä tai -antureilla. Elektroninen painekytkin PSD-4 tarjoaa kytkentä- ja analogialähdön sekä LED-näytön yhdistelmän, joka on hyvin luettavissa myös pimeässä asennuskohteessa. Paineportin mekaaninen vaimennus suojaa anturielementtiä painepiikeiltä.

Hydrauliöljysäiliön täyttötason seuranta voi ilmoittaa öljyn puutteesta ennen kuin pumppu alkaa imeä ilmaa.

Hydrauliöljyn lämpötilan seurannan avulla kriittiset tilat voidaan tunnistaa ajoissa ja öljyn käyttöaikaa voidaan pidentää.

Tuotekehityksessämme on otettu huomioon käyttöpaikan erityisvaatimukset. WIKA-kojeet toimivat luotettavasti esimerkiksi tuuliturbiinin gondolissa, ja ne on hyväksytty erityisiin käyttöolosuhteisiin tai asennuspaikkoihin (esim. ATEX).

Hydrauliset tehoyksiköt × 1

Järjestelmän paine - Paine

Järjestelmän paine - Paine
3

Hydrauliöljyn lämpötila - Lämpötila

Hydrauliöljyn lämpötila - Lämpötila
2

Öljyn taso säiliössä - Pinnankorkeus

Öljyn taso säiliössä - Pinnankorkeus
Hydrauliset tehoyksiköt
Minimoi valinta

Seuraavat 27 tuotetta vastaavat valintaasi. Etkö löytänyt tuotetta? Ota yhteyttä.