Kallistusanturit

WIKA:n kallistusanturit: erittäin tarkat, monipuoliset ja riippumattomat

WIKA tarjoaa useita erilaisia kallistusanturimalleja. Niiden sisällä on dielektristä nestettä, joka kohdistuu vaakasuuntaisesti painovoiman vaikutuksesta (kuten vesivaaka) ilman painovoiman kiihtyvyydestä johtuvia virheitä. Painovoiman vaihtelut ei vaikuta mittauksiin, joten ne voidaan toistaa kaikissa paikoissa. Kallistuskulma lasketaan tunnistamalla differentiaalinen kapasitanssi. Jopa 360 asteen mittaus on mahdollista tämän tekniikan avulla. Sen ansiosta voidaan saavuttaa < 0,1 %:n tarkkuus. Ne ovat saatavissa myös redudantteihin ja moniakselisiin sovelluksiin sekä tulenkestäviin tiloihin. WIKA:n kallistusanturit tarjoavat korkean suojausluokan ja ne sopivat vaativiinkin olosuhteisiin lämpötila-alueella –40 ... 80 °C.