Corte por chorro de agua

El corte por chorro de agua se utiliza en muchos sectores de la industria y los materiales a procesar son casi ilimitados: metal, piedra, vidrio, materiales compuestos o incluso alimentos. El corte por chorro de agua ofrece ventajas respecto al corte con plasma o láser.

  • No introduce ningún tipo de calor en el material, por lo que no hay ningún cambio estructural.
  • Los bordes son tan precisos que el procesamiento ulterior suele ser innecesario.
  • El ancho del corte es mínimo.
  • Las formas de los contornos de corte son casi ilimitadas.
Corte por chorro de agua × 1

Water intake - Pressure

Water intake - Pressure
2

High pressure pump - Pressure, temperature

High pressure pump - Pressure, temperature
3

Hydraulics and pressure booster - Pressure, temperature, level

Hydraulics and pressure booster - Pressure, temperature, level
Corte por chorro de agua
Minimizar la selección

Además, en el corte por chorro de agua no hay costes por herramientas, en contraste con el mecanizado con un punzón. En el corte con chorro de agua abrasivo, se añade al constante chorro de agua a alta presión, un abrasivo. Los modernos sistemas de corte por chorro de agua funcionan con una presión de agua de hasta 6.000 bares y el chorro sale de la boquilla de corte a 3 veces la velocidad del sonido. Para proteger la bomba de la cavitación y de un funcionamiento en seco, se requiere un flujo de agua adecuado. WIKA dispone de los interruptores adecuados tanto para controlar la presión de entrada como para controlar la temperatura.

Los siguientes 23 productos coinciden con tu selección: ¿No has encontrado el producto? Por favor, ponte en contacto con nosotros.