Válvulas y dispositivos de protección para aumentar la seguridad y vida útil

Mediante grifos, válvulas de cierre, manifolds o monobridas, los instrumentos de medición de presión pueden separarse de forma segura del proceso durante la puesta en marcha, el mantenimiento o la calibración. Los dispositivos de protección, como sifones, protección contra sobrecargas y amortiguadores, aumentan la vida útil y amplían el espectro de aplicación de los instrumentos de medición de presión. Además de una amplia gama de válvulas de instrumentación y accesorios, WIKA también ofrece el montaje de piezas individuales para formar un conjunto de medición completo (" hook-up").

¿De qué válvulas y dispositivos de protección dispone WIKA?

Para poder realizar la puesta en servicio, el mantenimiento o la calibración de los instrumentos de medición de presión, éstos deben aislarse del proceso de forma segura. Para ello, WIKA ofrece una amplia gama de válvulas de instrumentación, que aíslan de forma segura instrumentos como manómetros, interruptores o transmisores:

  • Grifos de cierre
  • Válvulas de cierre
  • Manifolds
  • Monobridas
  • Válvulas de aguja
  • Válvula multipuerta
  • Válvula de bloqueo y purga
  • Monobloques
  • Válvulas de bola

Para aumentar la vida útil de los instrumentos de medición de presión, se utilizan dispositivos de protección como sifones, dispositivos de sobrecarga, amortiguadores, elementos de refrigeración y filtros en línea para manómetros. Al mismo tiempo, sirven para ampliar el campo de aplicación.

¿Qué es una válvula monobloque?

Un monobloque es una unidad compacta y reductora que se utiliza para la gama de alta presión. El conjunto de alta presión de una estación de reducción de gas natural está formado por un filtro con sección de separación opcional y un intercambiador de calor con tubos de acero inoxidable. Existen dos tipos de monobloques: los monobloques con conexión roscada, que se utilizan en condiciones de espacio limitado en paneles de control y baterías de válvulas, y los monobloques con conexiones de brida que se utilizan en aplicaciones con gas natural y medios agresivos. Además, hay monobloques para procesos de muestreo e inyección que disponen de una sonda para el muestreo y también se utilizan para los procesos de inyección.

¿Cuándo se recomienda el uso de válvulas de bola industriales?

Las válvulas de bola tienen una amplia gama de aplicaciones en la industria. Se utilizan en la distribución de aire comprimido desde aplicaciones sencillas hasta las más exigentes en la industria del petróleo y el gas, y son especialmente adecuadas para aplicaciones con gas natural y gases agresivos. Debido a su gran facilidad de limpieza, las válvulas de bola se recomiendan en la industria, sobre todo, para medios líquidos y gaseosos. También se distingue en función del tipo de uso: La válvula de bola industrial modelo PBV-FS con cuerpo de válvula dividido se utiliza para tuberías, especialmente para aplicaciones de gas natural y aplicaciones con medios agresivos. La válvula de bola modelo HPBV es adecuada para medios líquidos en aplicaciones de alta presión.

¿Para qué sirven las válvulas de aguja?

Las válvulas de aguja se utilizan en la industria para aislar o purgar de forma segura del proceso manómetros, interruptores o transmisores. Las válvulas de aguja WIKA modelo IV10 y las válvulas multipuerto V11 son especialmente adecuadas para medios líquidos, gaseosos, agresivos y no cristalizantes, así como para los que no son muy viscosos. La válvula de aguja IV10 está disponible con una conexión de ventilación opcional, mientras que la válvula multipuerto IV11 ya viene equipada de serie con dos conexiones. Pueden utilizarse tanto para ventilar como para conectar instrumentos adicionales.

Elige de forma sencilla el producto que mejor se adapte a tus necesidades directamente en nuestra tienda online WIKA.

WIKA te asesora en la selección de los componentes idóneos para tu aplicación.
Junto a la amplia selección de válvulas de instrumentación y accesorios, WIKA ofrece además conjuntos de instrumentos montados (“instrument hook-up”). Las válvulas y dispositivos de protección de WIKA también pueden combinarse con sistemas de juntas de membrana. La mayoría de nuestros accesorios pueden suministrarse directamente desde nuestro almacén.