La válvula de tubería está disponible en diseño de bola flotante y con paso total o reducido.
La válvula de bola de tubería ha sido diseñada para cumplir con los requisitos de la industria de procesos. Es especialmente adecuada para aplicaciones con gas natural y en medios agresivos.
Las válvulas modelo PBV-FSx se utilizan para el aislamiento del proceso o la toma de presión. El diseño compacto integra una o dos válvulas de cierre y una válvula de ventilación.
Esto permite utilizar una disposición de válvulas de bola y válvulas de aguja en configuración simple o doble de bloqueo y purgado.
El diseño del asiento de la válvula y las juntas redundantes garantizan una larga vida útil y una alta estanqueidad. Esta válvula cumple los requisitos de emisiones fugitivas según la norma ISO 15848-1, Clase B, y ha sido sometida a pruebas de seguridad contra incendios según la norma API 607.
El mecanizado de precisión de las partes internas permite un funcionamiento muy suave y preciso, incluso en aplicaciones con elevadas presiones y tras largos intervalos sin operación de la válvula. El acabado de la superficie también minimiza la corrosión en medios agresivos y facilita la limpieza.