Certificado de calibración ENAC el buen camino hacia un certificado de calibración

Calibración WIKA

Desde 1982 WIKA es miembro del Servicio Alemán de Calibración (Deutscher Kalibrierdienst - DKD) - el laboratorio de calibración y el servicio móvil de calibración han sido acreditados por el organismo alemán de acreditación (Deutsche Akkreditierungsstelle - DAkkS) según DIN EN ISO / IEC 17025 De este modo, con WIKA puede estar seguro de que una calibración y la generación de un certificado de calibración se realizan siempre en cumplimiento de los requisitos legales y normativos y también a un nivel internacionalmente comparable.

¿Qué es una calibración ENAC?

En la tecnología de medición, la calibración significa determinar la desviación de medición del instrumento de medición correspondiente. A diferencia del ajuste, en la calibración no se interviene en el instrumento de medición. Si se calibra un instrumento de medición indicador, se registra la desviación de medición entre la indicación del valor medido y el valor real. Para las medidas materiales, por ejemplo, masas, se determina la diferencia entre la indicación y el valor real. En el caso de las cadenas de medición, se determina la desviación de medición entre el valor de la señal de salida y el valor que debería tener la señal con una característica de transferencia ideal y un valor de entrada dado.

En la familia de normas DIN EN ISO 9000 y DIN EN ISO / IEC 17025, para una calibración DAkkS se exige la trazabilidad a normas nacionales. Con la trazabilidad, la indicación del valor medido (o una medida material) se compara con la norma respectiva para el mensurando.

El Instituto Nacional de Metrología de Alemania (Physikalisch-Technische Bundesanstalt - PTB) es la máxima autoridad técnica alemana en metrología. El PTB mantiene y desarrolla las normas nacionales. Garantiza la comparabilidad internacional mediante la cooperación con otros institutos nacionales.

Mediante la calibración ENAC de los equipos de medición y ensayo y la trazabilidad de las mediciones a las normas nacionales, se garantiza la adquisición fiable de las variables del proceso. Por lo tanto, la calibración ENAC de WIKA contribuye directamente a garantizar la calidad de su producto.

¿Qué es un certificado de calibración ENAC?

Los laboratorios de calibración de WIKA comprueban sus instrumentos de medida en forma de calibración de fábrica o calibración trazable conforme a la norma ISO 17025. El resultado de la calibración DAkkS se registra en un certificado de calibración. A través de la Cooperación Europea para la Acreditación (EA) se garantiza que su certificado de calibración también será reconocido en otros países. Generamos certificados de calibración para las magnitudes de medida presión, temperatura, corriente continua, tensión continua y resistencia continua.

También estaremos encantados de emitir un certificado de calibración para sus instrumentos de medida. Por favor, utilice nuestro formulario de (re)calibración.

¿Cuál es la diferencia entre una calibración ENAC y una calibración de fábrica?

La diferencia significativa entre ambas calibraciones es que sólo una calibración conforme a la norma ISO 17025 garantiza la trazabilidad a la norma nacional. De acuerdo con el orden de clasificación de las normas -desde la norma de trabajo o de fábrica, pasando por la norma de referencia, hasta la norma nacional- existe una jerarquía de calibración. Las fuentes de error como la histéresis y la repetibilidad también se miden y documentan junto con la desviación de medición y la incertidumbre de la referencia, y se resumen en la incertidumbre de medición ampliada. La calibración según ISO 17025 es, por tanto, más precisa, más amplia y también está reconocida internacionalmente en comparación con la calibración de fábrica. Una calibración de fábrica sólo tiene en cuenta la histéresis y determina la desviación, que se documenta en un certificado de inspección según DIN EN 10204. Puede obtener más información sobre las diferencias en el vídeo Calibración en fábrica frente a calibración ENAC trazable conforme a la norma ISO 17025.