Turbinas eólicas

Todas las partes móviles de un generador eólico requieren una lubricación fiable. La presión del lubricante es monitoreada por sensores o interruptores de presión, así como el nivel y la temperatura. El ajuste de las aspas del rotor, la alineación de la góndola con el viento, así como también las funciones de seguridad como los frenos de disco o el mantenimiento de los pernos, se llevan a cabo de forma hidráulica, accionados por una central hidráulica.

Aunque normalmente en la parte superior de la central eólica la temperatura es muy baja, el calor residual, por ejemplo, del generador y de la electrónica de potencia, requieren aire acondicionado. WIKA ofrece sensores adecuados para medir la temperatura ambiente y para el funcionamiento de las unidades de refrigeración.

Los sistemas de extinción por gas suprimen cualquier fuego que se produzca. Para ello, los manómetros o presostatos aseguran que el sistema de extinción está listo para su uso, controlan la presión en los cilindros de gas e informan de cualquier caída de presión crítica.

Debido a su estructura modular, los generadores eólicos tienen numerosas conexiones roscadas que se pueden aflojar por las fuertes vibraciones. Para controlar los pares de apriete, WIKA ha desarrollado transductores de fuerza de anillo que se instalan entre la cabeza del tornillo y el soporte.

Mecánicamente, las aspas del rotor están muy sometidas a estrés. Los sensores de tensión pueden detectar cambios en el material en una etapa temprana.

Turbinas eólicas × 10

Grúa de servicio - Presión, fuerza

Grúa de servicio - Presión, fuerza
9

Control de temperatura / enfriamiento - Temperatura

Control de temperatura / enfriamiento - Temperatura
8

Transmisión - Nivel, temperatura

Transmisión - Nivel, temperatura
11

Sistema de extinción de incendios con CO₂ - Presión Presión

Sistema de extinción de incendios con CO₂ - Presión Presión
5

Freno del rotor - Presión

Freno del rotor - Presión
4

Ajuste de cuchillas - Presión

Ajuste de cuchillas - Presión
3

Grupo hidráulico - Presión, temperatura, nivel

Grupo hidráulico - Presión, temperatura, nivel
7

Lubricación - Presión

Lubricación - Presión
6

Alineación de la dirección del viento - Presión

Alineación de la dirección del viento - Presión
2

Sensor de tensión - Fuerza

Sensor de tensión - Fuerza
1

Célula de carga tipo anillo – Fuerza

Célula de carga tipo anillo – Fuerza
Turbinas eólicas
Minimizar la selección

Los siguientes 29 productos coinciden con tu selección: ¿No has encontrado el producto? Por favor, ponte en contacto con nosotros.