Termómetros analógicos

Termómetros analógicos con rangos entre -200 y +700 °C

Nuestros termómetros analógicos están basados en los principios del reacciones térmicas en bimetálicos y gases. Con estos sistemas se cubren rangos entre -200 y +700 °C, con diferentes exactitudes, tiempos de respuesta y resistencia contra efectos ambientales La gran variedad de conexiones y los distintos diámetros y longitudes de bulbo permiten una excelente adaptación a las condiciones concretas del punto de medición. Los termómetros analógicos con capilar ofrecen una amplia flexibilidad de montaje. Todos los termómetros son aptos para operar con un termopozo si fuera necesario.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes

¿Qué significa la abreviación TGT?

Un instrumento del modelo TGT (Temperature Gauge Transmitter) es un termómetro mecatrónico que indica la temperatura sin energía auxiliar y emite simultáneamente una señal de salida eléctrica.