Tecnologia de detecção de pressão diferencial para aplicações HVAC exigentes
A WOLF conta com a nova geração de sensores A2G da WIKA
Para seus sistemas de ventilação em uso externo, a WOLF Anlagen-Technik conta com a nova família de produtos de sensores A2G da WIKA. Os sensores modulares de pressão diferencial e à prova de intempéries oferecem configuração flexível, comissionamento simplificado e desempenho confiável em todas as condições climáticas. A solução reduz significativamente o número de variantes, economiza o armazenamento e o treinamento e, ao mesmo tempo, aumenta a transparência, a qualidade de controle e a eficiência energética. Graças à calibração automática, ao suporte de aplicativos e às interfaces inteligentes, a família de produtos é ideal para automação de edifícios modernos - hoje e amanhã.
“Nossos equipamentos são frequentemente localizados ao ar livre e, portanto, estão expostos a condições climáticas extremas. Deve suportar o vento, a chuva e a exposição ao sol, ao mesmo tempo em que fornece valores medidos precisos. Juntamente com a WIKA e a nova geração de sensores A2G, encontramos uma solução à prova de futuro para isso.”
Stefan Springer
Engenheiro elétrico certificado pelo estado para tecnologia de medição e controle na WOLF Anlagen-Technik GmbH & Co. KG
“Não estamos desenvolvendo produtos rígidos, mas sim soluções escalonáveis que podem ser adaptadas de forma flexível a diferentes requisitos. Para hoje e para amanhã.”
Martin Widmer
Gerente de Segmento de Mercado Global VAC na WIKA
Tecnologia de sensoriamento inteligente para aplicações difíceis
A família modular de produtos A2G combina resistência às intempéries, inteligência e flexibilidade em um sistema sofisticado. Para o WOLF, foi a chave para mais padronização e clareza técnica em relação a todas as etapas do projeto, desde a engenharia até a manutenção da planta. A cooperação baseada na parceria com a WIKA levou a uma solução prática que pode ser dimensionada, adaptada e desenvolvida a longo prazo. Uma abordagem convincente – tanto funcional quanto economicamente.
A nova geração da série A2G – Sensores de pressão diferencial com design inteligente
- NFC, Modbus®, LoRaWAN®
- IP65, resistente aos raios UV, conforme CE e UL
Soluções, produtos e tecnologias relacionadas
Fatos interessantes
Tecnologia de sensoriamento inteligente para sistemas modernos de tratamento de ar
■ Soluções de medição confiáveis para construções energeticamente eficientes
■ Tecnologia robusta de sensoriamento para aplicações internas e externas exigentes
Sobre a WOLF Anlagen-Technik GmbH & Co. KG
■ Sistemas para ar-condicionado, cabines de pulverização e secagem e engenharia agrícola
■ Produção própria, tecnologia de automação, competência de higiene e experiência em retrofit
Contato
Você gostaria de tornar seus sistemas HVAC mais eficientes e à prova de futuro? Entre em contato conosco e teremos o maior prazer em aconselhá-lo: