Por que medir a viscosidade?
A viscosidade é uma propriedade físico-química fundamental que caracteriza a resistência interna de um fluido ao fluxo. Nos processos industriais, ele é monitorado como um indicador da qualidade do produto, da consistência da formulação, da contaminação, da degradação e da estabilidade do processo. Variações na viscosidade podem indicar alterações na composição, no controle de temperatura, no envelhecimento ou nas condições operacionais, tornando-a um parâmetro essencial para a garantia da qualidade, a otimização de processos e a proteção dos equipamentos.
Quais são as aplicações mais comuns para a medição de viscosidade?
A medição da viscosidade é amplamente utilizada em aplicações nas quais é necessário controlar o comportamento do fluxo de líquidos, a estabilidade da formulação e o desempenho do produto. Entre os exemplos típicos estão óleos lubrificantes, combustíveis, intermediários químicos, aditivos, solventes, polímeros, revestimentos e outros líquidos utilizados em processos industriais. O monitoramento contínuo da viscosidade contribui para a qualidade consistente do produto, condições de produção repetíveis e um controle robusto do processo.
Como se mede a viscosidade?
A viscosidade pode ser determinada por meio de técnicas laboratoriais, como viscosímetros rotacionais, capilares, de bola em queda ou oscilantes. Para aplicações em processos, os sensores de viscosidade em linha permitem a medição contínua diretamente na linha de produção. Quando combinadas com a medição de densidade e temperatura, as tecnologias em linha fornecem informações em tempo real sobre as condições do fluido, as alterações na composição e a estabilidade do processo.
A que temperatura se mede a viscosidade?
A viscosidade deve ser sempre especificada a uma temperatura definida, pois depende fortemente da temperatura. As temperaturas de referência comuns incluem 20 °C, 40 °C e 100 °C, dependendo da aplicação, do tipo de líquido e da norma aplicável. Um valor de viscosidade informado sem a temperatura correspondente é incompleto e pode induzir em erro.
Como a viscosidade está relacionada à temperatura?
Para a maioria dos líquidos, a viscosidade diminui à medida que a temperatura aumenta, pois a mobilidade molecular cresce e a resistência interna ao fluxo é reduzida. Por outro lado, a diminuição da temperatura aumenta a viscosidade e pode afetar significativamente a bombeabilidade, a vazão e o desempenho do processo. Portanto, uma medição precisa da viscosidade requer um controle estável da temperatura ou uma compensação de temperatura.
Qual é a diferença entre viscosidade dinâmica e viscosidade cinemática?
A viscosidade dinâmica quantifica a resistência interna de um fluido ao fluxo induzido pelo cisalhamento. A viscosidade cinemática, expressa como ν\nuν, descreve a razão entre a viscosidade dinâmica e a densidade. A viscosidade dinâmica está diretamente relacionada à tensão de cisalhamento, enquanto a viscosidade cinemática é comumente utilizada quando o comportamento do fluxo gravitacional é relevante, por exemplo, em óleos e combustíveis.
O que é um fluido newtoniano?
Um fluido newtoniano apresenta viscosidade constante a uma determinada temperatura, independentemente da taxa de cisalhamento aplicada. Sua tensão de cisalhamento é linearmente proporcional à taxa de cisalhamento, resultando em um comportamento previsível do fluxo durante o bombeamento, a mistura ou a circulação. Os fluidos cuja viscosidade varia com a taxa de cisalhamento são classificados como não newtonianos e podem apresentar comportamento de diluição por cisalhamento, espessamento por cisalhamento ou dependente do tempo.