1. Produtos
  2. Medição de temperatura
  3. Termorresistências
Voltar para a visão geral
Modelo TR25

Termorresistência em linha

Documentos selecionados
Data sheet TE 60.25 Instruções de operação #1 Instruções de operação #2 Instruções operacionais adicionais

Aplicações

  • Indústria de alimentos e bebidas, laticínios, distribuidores de bebidas e fábricas de engarrafamento, cervejarias
  • Indústria bio e farmacêutica, tecnologia de salas limpas
  • Para sistemas piggáveis

Características especiais

  • Design higiênico (transições livres de espaço morto)
  • Limpeza rápida e sem resíduos do ponto de medição (pigável, adequado para SIP e CIP)
  • Materiais e qualidades de acabamento superficial de acordo com as diretrizes e padrões da indústria farmacêutica
  • Alta precisão de medição com tempos de resposta curtos
  • Também como versões protegidas contra explosão

Descrição

Termorresistência para medição de temperatura em tubulações com requisitos higiênicos extremamente elevados. Este termômetro é usado em aplicações onde um poço termométrico/tubo de proteção imerso no meio do processo não é possível ou não é desejado, particularmente para tubulações piggáveis, meios altamente viscosos e condições de fluxo com alta forças de cisalhamento. Uma ampla variedade de conexões de processo permite uma adaptação sem problemas em muitos processos diferentes.

Resistores de medição de platina de 3 ou 4 fios nas classes de precisão A e B conforme DIN EN 60751 servem como sensores.

Transmissores analógicos ou digitais integrados no cabeçote de conexão são capazes de disponibilizar vários sinais de saída, por exemplo 4 ... 20 mA, HART® protocolo, FOUNDATION™ Fieldbus ou PROFIBUS® PA.