Maior eficiência através do monitoramento remoto digital de tubos com paredes de aço
O aumento da transparência do sistema reduz os custos operacionais e melhora a manutenção.
A manutenção corretiva das redes de aquecimento urbano acarreta custos elevados para os operadores. A maioria deles funciona no subsolo, o que significa que o acesso só é possível através de poços de manutenção estreitos. Para minimizar o risco de ferimentos aos técnicos e transeuntes, um segundo funcionário geralmente protege o ponto de acesso. Só assim eles podem verificar se a pressão correta ainda está presente no espaço anular. Muito esforço para apenas um valor medido e um breve instantâneo. Com tubos de parede de aço, um vácuo defeituoso entre o tubo médio e o tubo de revestimento pode levar à entrada de ar no sistema a partir do exterior.
Como resultado, as propriedades isolantes deterioram-se consideravelmente e a dissipação de calor aumenta significativamente os custos operacionais. Uma solução rápida e simples é monitorar o vácuo usando sensores de pressão IIoT sem fio. O valor medido é transmitido para uma plataforma online através de uma redeLoRaWAN® oumioty®, sem a necessidade de instalar um único cabo. Em caso de falha, o instrumento envia automaticamente um alarme ao funcionário responsável. Isso significa que a visibilidade do sistema pode ser facilmente melhorada para mais de 99%, reduzindo os custos operacionais e de manutenção.
Soluções IIoT, do sensor à nuvem
Plataforma e aplicativo
- Monitoramento remoto dos locais de medição
- Análises de tendências
- Alarmes para condições críticas
- Localização através de mapas
- Planejamento de manutenção
- Documentação automatizada
- Integração em sistemas existentes
Conectividade
- Alcance de vários quilômetros
- Rede padronizada viaLoRaWAN® ou mioty®
Instrumentos
- Configuração específica dos limites de alarme e valores limiares
- Fonte de alimentação própria via bateria
- Diferenciação entre estado-alvo e estado crítico
- Avaliação no local por meio de indicação mecânica ou aplicativo
Plataforma e aplicativo
- Monitoramento remoto dos locais de medição
- Análises de tendências
- Alarmes para condições críticas
- Localização através de mapas
- Planejamento de manutenção
- Documentação automatizada
- Integração em sistemas existentes
Conectividade
- Alcance de vários quilômetros
- Rede padronizada viaLoRaWAN® ou mioty®
Instrumentos
- Configuração específica dos limites de alarme e valores limiares
- Fonte de alimentação própria via bateria
- Diferenciação entre estado-alvo e estado crítico
- Avaliação no local por meio de indicação mecânica ou aplicativo
Instrumentos inteligentes de IIoT
Manômetro com tubo Bourdon PGW23.100 com transmissão sem fio
- Extensão de antena para melhoria do sinal em condições de instalação difíceis
- Indicação analógica no local
- Baterias substituíveis
- Configuração individual do intervalo de medição e transmissão
- Alarme automático de valor limite
Sensor de pressão PEW-1000 com transmissão sem fios
- Alta exatidão de medição
- Display de temperatura
- Disponível comLoRaWAN® ou mioty®
- Registro local de dados por meio de aplicativo
- Configuração individual do intervalo de medição e transmissão
- Alarme automático de valor limite
Benefícios
Vamos encontrar a melhor solução juntos.
Os especialistas da WIKA terão prazer em ajudá-lo com seu projeto. Aconselhamos você com base em nossa ampla experiência em diversos setores. Nossas equipes locais fornecem orientações iniciais sobre design, recomendações sobre hardware e redes, além de oferecer suporte na implementação de software e painéis de controle. Entre em contato conosco diretamente.
Benefícios das soluções IIoT
Juntos, tornamos sua estratégia de manutenção e assistência preparada para o futuro.
✔ Melhoria da visibilidade do sistema
✔ Manutenção direcionada em vez de rondas de inspeção