Tecnologia de detecção de pressão diferencial para aplicações HVAC exigentes

WolfHeader_en-co

A WOLF conta com a nova geração de sensores A2G da WIKA

Para seus sistemas de ventilação em uso externo, a WOLF Anlagen-Technik conta com a nova família de produtos de sensores A2G da WIKA. Os sensores modulares de pressão diferencial e à prova de intempéries oferecem configuração flexível, comissionamento simplificado e desempenho confiável em todas as condições climáticas. A solução reduz significativamente o número de variantes, economiza o armazenamento e o treinamento e, ao mesmo tempo, aumenta a transparência, a qualidade de controle e a eficiência energética. Graças à calibração automática, ao suporte de aplicativos e às interfaces inteligentes, a família de produtos é ideal para automação de edifícios modernos - hoje e amanhã.

"WOLF"

StefanSpringer_en-co

“Nossos equipamentos são frequentemente localizados ao ar livre e, portanto, estão expostos a condições climáticas extremas. Deve suportar o vento, a chuva e a exposição ao sol, ao mesmo tempo em que fornece valores medidos precisos. Juntamente com a WIKA e a nova geração de sensores A2G, encontramos uma solução à prova de futuro para isso.”

Stefan Springer
Engenheiro elétrico certificado pelo estado para tecnologia de medição e controle na WOLF Anlagen-Technik GmbH & Co. KG


Desafio

Precisão sob condições adversas

Hoje em dia, os sistemas HVAC devem atender a altos requisitos em termos de eficiência energética, qualidade do ar e segurança operacional – muitas vezes sob condições climáticas difíceis. Especialmente quando usados ao ar livre, os sensores são expostos à radiação UV, flutuações de temperatura e umidade. Isto impõe altas demandas à funcionalidade, estabilidade e fácil integração.

Uma plataforma robusta para o futuro

A WOLF desenvolve soluções de sistemas para equipamentos de construção industrial, incluindo unidades de tratamento de ar instaladas ao ar ao ar livre que podem suportar condições operacionais extremas. Aqui, uma solução de sensor foi necessária à prova de intempéries, pode ser diretamente integrada e não precisa de uma caixa adicional – durável, precisa e flexível configurável. Ele não deve apenas reduzir o esforço de instalação e manutenção, mas também cobrir diferentes requisitos com o mínimo de variantes possível.

Solução

Uma plataforma robusta para o futuro

A WOLF desenvolve soluções de sistemas para equipamentos de construção industrial, incluindo unidades de tratamento de ar instaladas ao ar ao ar livre que podem suportar condições operacionais extremas. Aqui, uma solução de sensor foi necessária à prova de intempéries, pode ser diretamente integrada e não precisa de uma caixa adicional – durável, precisa e flexível configurável. Ele não deve apenas reduzir o esforço de instalação e manutenção, mas também cobrir diferentes requisitos com o mínimo de variantes possível.

A nova geração da série A2G

A nova série combina várias funções que antes eram frequentemente divididas entre vários modelos de instrumentos: medição de pressão diferencial, cálculo de fluxo de ar e controle baseado em PID. É complementado por interfaces modernas, configuração baseada em NFC e ajuste através do aplicativo WIKA. Comparado com modelos anteriores, a nova família de produtos combina tudo em um sistema de forma flexível. Isso significa que muitas aplicações podem ser cobertas de forma eficiente com apenas alguns instrumentos básicos.


Benefícios

  • Solução integrável à prova de intempéries e direta
  • Redução de 12 para 4 variantes de sensores
  • Menor esforço de armazenamento e treinamento
  • Comissionamento rápido sem energia via app
  • Calibração automática de ponto zero
  • Maior transparência para serviço e operação
  • Display colorido, indicação do status visual com função de semáforo
  • Integração em sistemas de controle modernos
  • Marca OEM possível através de folha de inserção

“Não estamos desenvolvendo produtos rígidos, mas sim soluções escalonáveis que podem ser adaptadas de forma flexível a diferentes requisitos. Para hoje e para amanhã.”

Martin Widmer
Gerente de Segmento de Mercado Global VAC na WIKA

MartinWidmer_en-co

Tecnologia de sensoriamento inteligente para aplicações difíceis

A família modular de produtos A2G combina resistência às intempéries, inteligência e flexibilidade em um sistema sofisticado. Para o WOLF, foi a chave para mais padronização e clareza técnica em relação a todas as etapas do projeto, desde a engenharia até a manutenção da planta. A cooperação baseada na parceria com a WIKA levou a uma solução prática que pode ser dimensionada, adaptada e desenvolvida a longo prazo. Uma abordagem convincente – tanto funcional quanto economicamente.

A nova geração da série A2G – Sensores de pressão diferencial com design inteligente

  • NFC, Modbus®, LoRaWAN®
  • IP65, resistente aos raios UV, conforme CE e UL


Soluções, produtos e tecnologias relacionadas


Fatos interessantes

Tecnologia de sensoriamento inteligente para sistemas modernos de tratamento de ar

■ Medição de pressão diferencial como tecnologia chave para ventilação controlada pela demanda
■ Soluções de medição confiáveis para construções energeticamente eficientes
■ Tecnologia robusta de sensoriamento para aplicações internas e externas exigentes

Sobre a WOLF Anlagen-Technik GmbH & Co. KG

■Fornecedor de soluções individuais para engenharia de sistemas há mais de 75 anos
■ Sistemas para ar-condicionado, cabines de pulverização e secagem e engenharia agrícola
■ Produção própria, tecnologia de automação, competência de higiene e experiência em retrofit


Contato

Você gostaria de tornar seus sistemas HVAC mais eficientes e à prova de futuro? Entre em contato conosco e teremos o maior prazer em aconselhá-lo: